SmartRunner Explorer 3D
Entrez dans la troisième dimension de l'automatisation à la vitesse de la lumière : le SmartRunner Explorer 3D génère des nuages de points 3D de haute précision en plus des images 2D grâce à la technologie de vision stéréoscopique.
En tant que capteur de données brutes, le détecteur de vision 3D convient à une grande variété d'applications nécessitant une détection précise des contours, qu'il s'agisse de l'inspection de marchandises sur des convoyeurs ou d'applications de manutention en robotique.
Découvrez le SmartRunner Explorer 3D pour vos applications de vision 3D.
Applications et domaines d'utilisation
Les capteurs de la série SmartRunner Explorer 3D conviennent à de nombreuses tâches nécessitant une détection précise des contours :
Détection 3D : détection d'objets dans un espace tridimensionnel
Contrôle de présence : vérifier la présence d'objets
Contrôle d'intégralité : vérifiez que le nombre d'objets est correct
Détection de forme : comparaison de forme avec un profil ou un contour de référence
Positionnement : vérification de la position des objets et transmission des données de position
Surveillance des locaux : surveillance des espaces
Mesure : cotation des objets et édition des données de mesure
SmartRunner Explorer 3D avec technologie de vision stéréoscopique
Le détecteur de vision stéréoscopique est équipé de deux caméras décalées qui capturent simultanément la scène sous des angles différents. Les informations de profondeur exactes sont calculées à partir de la disparité mesurée entre les deux images, par triangulation. Cela permet d'obtenir une image 3D complète de l'objet, qui fournit des informations précises sur sa forme, sa position et son orientation. Cette technologie offre une grande précision de mesure, tant dans les applications statiques que dynamiques, et garantit des résultats fiables, même avec des géométries complexes.
Fonctionnalités et logiciels
Interfaces universelles

Découvrez le SmartRunner Measurer 3D !Sortie directe des données grâce à l'évaluation intégrée
Pour simplifier la mise en œuvre de votre application, Pepperl+Fuchs propose le SmartRunner Measurer 3D. Grâce à son système d'analyse intégré, ce détecteur de vision 3D traite les données d'image et fournit des résultats de mesure précis concernant le volume, les dimensions, la rotation et la position. Les résultats sont transmis directement par le détecteur, sans nécessiter de traitement d'image externe ni de PC industriel. Cela réduit considérablement les efforts d'intégration et les coûts dans les applications où les valeurs mesurées suffisent.
Contactez-nous
Avez-vous des questions sur la famille de produits SmartRunner Explorer 3D, ou souhaitez-vous recevoir plus d'informations ? Nous sommes là pour vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact et de nous envoyer un message.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !