Sélectionnez votre pays
Données techniques clés/Spécifications
Les détecteurs inductifs présentent des données techniques spécifiques. Il est important de les connaître afin de garantir une utilisation adéquate dans les installations et les applications.
| Terme | Description |
|---|---|
| Resserrement couple | Pour les capteurs cylindriques dans des boîtiers métalliques : couple défini avec lequel une fixation est serrée. Des outils spéciaux (clés dynamométriques) sont disponibles pour appliquer le couple de serrage. |
| Courant nominal de fonctionnement (I e) | Cette valeur indique le courant de charge maximal en fonctionnement continu. Veuillez vous référer à la norme EN 60947-5-2. |
| Distance de fonctionnement nominale (n) | La portée nominale est une variable normative permettant de définir les distances de fonctionnement. Cette distance ne tient pas compte des tolérances de fabrication ni des variations dues à des influences externes telles que la tension et la température. Veuillez vous référer à la norme EN 60947-5-2. |
| Délai avant disponibilité (v) | Le délai avant disponibilité correspond au temps nécessaire pour qu'un détecteur de proximité soit prêt à fonctionner une fois que la tension de service a été mise sous tension. Les détecteurs inductifs Pepperl+Fuchs présentent un délai maximal avant disponibilité de 300 ms, conformément à la norme EN 60947-5-2. |
| Tension de fonctionnement (U B) | La tension de service indique la plage de tension avec laquelle l'équipement peut être alimenté. +U B et -U B désignent les connexions du capteur pour la tension d'alimentation : -U B est la connexion à la terre et +U B est la connexion sous tension. Pour les détecteurs NAMUR, la tension nominale est spécifiée. |
| Lancement signal suppression | Dispositif sur capteurs qui empêche l'émission d'un signal de sortie erroné lorsque la tension de service est appliquée pendant le délai avant disponibilité (v t). |
| Distance de libération garantie d'un PDDB (ar) | Pour les détecteurs inductifs utilisés dans des applications liées à la sécurité : pour les PDDB (PDDB = détecteur de proximité avec comportement défini en cas de défaillance), il s'agit de la distance par rapport à la face de détection à l'extérieur de laquelle l'absence de l'objet cible spécifié est correctement détectée, en tenant compte de toutes les conditions de l'environnement spécifiées et des tolérances du fabricant. Ceci fait référence à la distance ou à la plage de distance pour une sécurité hors fonctionnement (déclenchement). Veuillez vous référer à la norme EN 60947-5-3. |
| Distance (s) de fonctionnement garantie(s) (a) | Distance par rapport à la surface de détection, à l'intérieur de laquelle le fonctionnement du capteur est garanti dans des conditions déterminées : Veuillez vous référer à la norme EN 60947-5-2. |
| Distance de fonctionnement garantie d'un PDDB (ao) | Pour les détecteurs inductifs utilisés dans des applications liées à la sécurité : pour les PDDB (PDDB = dispositif de proximité avec comportement défini en cas de défaillance), il s'agit de la distance par rapport à la face de détection à l'extérieur de laquelle la présence de l'objet cible spécifié est correctement détectée, en tenant compte de toutes les conditions de l'environnement spécifiées et des tolérances du fabricant. Ceci fait référence à la distance ou à la plage de distance requise pour un fonctionnement sécurisé. Veuillez vous référer à la norme EN 60947-5-3. |
| Hystérésis (H) | Distance entre les points de commutation lorsque l'élément d'amortissement s'approche du capteur et lorsqu'il s'en éloigne. Les détecteurs de proximité de Pepperl+Fuchs présentent généralement une hystérésis comprise entre 5 % et 10 % de la portée nominale. |
| Court-circuit protection | Mesure prise dans les circuits électriques ou électroniques afin de prévenir tout dommage au capteur en cas de court-circuit. De nombreux capteurs sont équipés d'une protection cyclique contre les courts-circuits. Lorsqu'une limite de courant est dépassée, la sortie s'ouvre et se ferme périodiquement jusqu'à ce que le court-circuit soit corrigé. |
| Courant à court terme (K) | Courant pouvant survenir brièvement lors de la mise sous tension sans endommager les composants électriques. La spécification du courant à court terme est particulièrement importante lors de l'utilisation d'ampoules électriques. Au moment où elles sont allumées, les ampoules ont brièvement une consommation de courant beaucoup plus élevée que pendant leur fonctionnement. |
| Courant à vide (I 0) | Le courant reçu par un capteur sans charge connectée. |
| Distance (s) de fonctionnement utile(s) (u) | Distance de fonctionnement d'un seul capteur, mesurée dans des conditions spécifiées. Veuillez vous référer à la norme EN 60947-5-2. |
| Distance (s) de fonctionnement efficace(s) (r) | Distance de fonctionnement d'un détecteur de proximité unique, mesurée à une température et une tension spécifiées, dans des conditions d'installation spécifiées. Veuillez vous référer à la norme EN 60947-5-2. |
| Courant résiduel (I R) | Courant qui circule à travers la charge lorsque le composant électronique (par exemple, un interrupteur) est désactivé. |
| Tension d'ondulation | La tension alternative (crête à crête) superposée à la tension de service en pourcentage de la moyenne arithmétique. Les détecteurs inductifs de Pepperl+Fuchs ont une tension d'ondulation maximale de 10 %. Veuillez vous référer à la norme EN 60947-5-2. |
| Profondeur d'immersion nominale (n) | Portée nominale s n pour les capteurs en forme de fente. |
| Commutation fréquence (f) | Nombre de cycles de commutation d'un capteur par seconde et dans des conditions spécifiées. Nombre maximal de changements en Hertz (Hz) entre l'état atténué et l'état non atténué. |
| Choc résistance | Mesure de la capacité d'un boîtier pour équipement électrique à résister à des chocs. Le test de résistance aux chocs est effectué à une accélération gravitationnelle de 30 g pendant 11 ms. Veuillez vous référer à la norme CEI 60068-2-27. |
| Indice de protection | Niveau de protection offert par un boîtier contre l'accès aux parties dangereuses, contre la pénétration de corps étrangers solides et contre l'humidité, prouvé par des méthodes d'essai normalisées. Classification des équipements électriques selon les aspects suivants : 1. Adaptabilité à diverses conditions de l'environnement 2. Mesures de protection contre les dangers potentiels pour les personnes. Classification des équipements électriques selon les aspects suivants : communément appelée « protection IP ». IP signifie « International Protection » (protection internationale). Voir DIN EN 60529:2014-09 et VDE 0470-1:2014-09. |
| Vibration résistance | Capacité à résister aux vibrations mécaniques. La résistance aux vibrations est testée à une fréquence de résonance comprise entre 10 Hz et 55 Hz et une amplitude de 1 mm. Voir norme CEI 60068-2-6. |
| Chute de tension (Ud) | Différence de potentiel qui se produit lorsqu'un courant traverse une résistance/charge située entre deux bornes d'un circuit ou un composant électrique. U d est mesurée par le capteur activé ou la sortie. Cf. EN 60947-5-1 ; VDE 0660-200:2018-03 |
| Ambiant température | Gamme de température dans laquelle un produit, un composant ou un dispositif fonctionne sans problème conformément aux spécifications. |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !