Tab-Ex® — La gamme de tablettes robustes destinées aux zones à risque
La mobilité au-delà des frontières de l'entreprise

Avec la Tab-Ex® 05, Pepperl+Fuchs poursuit le témoignage de la première gamme de tablettes conçue pour une utilisation dans les zones à risque. Alliant une robustesse éprouvée à des technologies innovantes, telles que la prise en charge des applications de réalité augmentée, cette tablette compatible 5G offre la base idéale pour les cas d'utilisation modernes de l'Industrie 4.0 et de l'IIoT.
Associé à la gamme complète de Pepperl+Fuchs en matière de capteurs industriels, de protection contre le risque d'explosion et de solutions mobiles, le Tab-Ex® 05 s'inscrit dans un écosystème complet destiné aux travailleurs mobiles connectés. Cette approche intégrée contribue à améliorer l'efficacité opérationnelle, à ouvrir de nouvelles perspectives d'application et à tirer pleinement parti des avantages de la transformation numérique.

Avec la Tab-Ex® 05, vous bénéficiez d’une gamme de tablettes performantes basée sur la toute dernière Samsung Galaxy Tab Active5. Dernier-né de la famille Tab-Ex, ce modèle prend en charge la technologie Samsung Wireless DeX, ce qui permet d’utiliser la tablette avec un écran externe plus grand pour une expérience améliorée, similaire à celle d’un ordinateur de bureau. Conçue pour une utilisation dans des environnements dangereux, cette tablette est dotée d’une homologation permettant son fonctionnement dans des zones à risque allant jusqu’à la Zone 1/21 et la Division 1. Grâce à des mises à jour logicielles régulières garanties au moins jusqu’en 2032 et à des correctifs de sécurité fournis dans le cadre de la certification Android Enterprise Recommended, la Tab-Ex 05 répond aux exigences les plus strictes du secteur en matière de performances, de sécurité et de fiabilité.
Avantages
À la découverte de la mobilité
Outre leurs caractéristiques techniques éprouvées, ces tablettes intègrent toute une série de fonctions innovantes qui permettent d'utiliser les applications numériques en toute mobilité, même en dehors de l'entreprise. Cela ouvre la voie à d'innombrables applications dans le cadre de l'Industrie 4.0.
La sécurité avant tout
Qu'il s'agisse d'une version renforcée destinée aux environnements industriels difficiles ou d'un modèle Ex destiné à une utilisation dans le monde entier, les différentes générations de tablettes se distinguent par leurs performances optimales et leur sécurité sans compromis dans les zones à risque.
Compatible IIoT
La combinaison d'un logiciel performant et d'une connectivité aux systèmes de niveau supérieur constitue la solution idéale pour les applications complexes, ouvrant ainsi la voie à l'IIoT.
Concept du travailleur mobile
Les tablettes de 8 pouces simplifient les activités quotidiennes des travailleurs mobiles en leur permettant d'accéder à tout moment et en tout lieu aux données en temps réel de l'usine, ainsi qu'à des photos numériques, des vidéos et des flux vidéo. Ces tablettes sont également équipées de boutons programmables (d'urgence) qui contribuent à renforcer la protection du travailleur isolé.
Détails techniques — Tab-Ex® 05
| Tab-Ex® 05 | |
|---|---|
| Certification | Zone 1/21, division 1 et zone 2/22, division 2 |
| Système d'exploitation | Android™ 14, mise à jour vers Android™ 22 |
| Processeur | Exynos 1380, octa-core 64 bits ; 4 x 2,4 GHz, 4 x 2,0 GHz |
| Affichage | 1 920 x 1 200 pixels (WUXGA), écran TFT de 8 pouces (20,32 cm), 600 nits (spécifications pour une utilisation en extérieur) |
| Dimensions et poids | DZ1 : 262,75 x 161,5 x 25,75 mm, environ 1 020 g DZ2 : 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, environ 550 g D2 : 126,8 x 213,8 x 9,9 mm, environ 550 g |
| Température de fonctionnement | -20 °C ... +55 °C |
| Indice de protection IP | IP648 |
| Batterie | Une batterie puissante et amovible de 5 050 mAh offrant jusqu'à 14 heures d'autonomie |
| Caméras (arrière et avant) | Arrière : 13 MP avec autofocus et flash LED ; caméra avant : 5 MP en option : sans caméra |
Fonctionnalités avancées
Produits et services numériques
La solution « Produits et services numériques » réunit la mise en service automatisée des appareils, le mobile device management (MDM) et des outils d'analyse performants au sein d'une solution centralisée. Les appareils peuvent être livrés préconfigurés avec des paramètres spécifiques au client, ce qui permet un déploiement immédiat et réduit au minimum la charge de travail du service informatique.
Tout au long de leur cycle de vie, les appareils peuvent être gérés, surveillés et mis à jour à distance à partir d'une plateforme unique. Les analyses intégrées fournissent des informations précieuses sur l'état des appareils, les performances logicielles et les tendances opérationnelles, aidant ainsi les organisations à optimiser la disponibilité, à renforcer la sécurité et à maximiser l'efficacité de l'ensemble de leur parc d'appareils mobiles.
Regardez la vidéo pour en savoir plus sur ce service prêt à l'emploi qui garantit la qualité et la sécuritéde tous les appareils.
Téléchargements
Nous contacter
Avez-vous des questions concernant la gamme de tablettes Tab-Ex® ? Souhaitez-vous recevoir davantage d'informations ? Nous sommes ravis de vous aider ! Il vous suffit de remplir le formulaire de contact pour nous envoyer un message.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !