Détecteurs spéciaux
Vous trouverez ci-dessous des capteurs optimisés pour une utilisation dans des domaines d'application spécifiques. Il s'agit de capteurs spécifiques à une application.
Capteurs à facteur de réduction 1
Les capteurs à facteur de réduction 1 détectent tous les métaux avec pratiquement la même distance de fonctionnement. Cela offre des avantages par rapport aux détecteurs inductifs conventionnels. Cela est particulièrement vrai pour les applications dans lesquelles un détecteur est utilisé pour détecter différents métaux.
Caractéristiques :
- Distance de fonctionnement identique pour tous les métaux
- Distances de fonctionnement maximales de 2 mm à 75 mm
- Immunité aux champs électromagnétiques
- Résistance mécanique à la soudure (en option)
- Gamme complète de boîtiers cylindriques et cubiques
Capteurs résistants à la soudure
Afin de résister aux environnements industriels difficiles, les détecteurs inductifs utilisés dans les systèmes de soudage présentent une robustesse mécanique élevée et une grande immunité aux champs magnétiques puissants.
Ces capteurs résistants à la soudure sont dotés d'une face avant en polyphénylène sulfure (PPS) qui les protège contre les gouttes de métal en fusion produites lors du soudage. Pour les capteurs cylindriques résistants aux gouttes de soudure, le boîtier est en laiton recouvert de PTFE.
Veuillez vous référer à la section Matériaux pour obtenir des informations détaillées sur les différentes versions de matériaux des détecteurs inductifs.
Capteurs à face métallique
Les détecteurs à face métallique de Pepperl+Fuchs sont entièrement fabriqués en acier inoxydable. Dans certaines applications, la robustesse des détecteurs est soumise à des exigences particulièrement élevées. Lorsqu'ils sont utilisés dans des machines-outils, les détecteurs sont exposés à des forces importantes, à l'abrasion et à des fluides agressifs. Dans de telles applications, des détecteurs dotés d'une face de détection en acier inoxydable sont utilisés afin de garantir une longue durée de vie.
L'environnement de l'industrie agroalimentaire impose des exigences élevées aux machines et aux composants. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs a développé des détecteurs spéciaux pour cette industrie, en tenant compte des normes en vigueur. Ces solutions de détecteurs sont conformes aux normes et directives internationales applicables à l'industrie agroalimentaire, telles que celles de l'European Hygienic Engineering and Design Group (EHEDG) et de la FDA.
Capteurs résistants à la pression
Les détecteurs de pression résistants sont adaptés à une utilisation dans des applications telles que les actionneurs hydrauliques. Ces détecteurs peuvent être utilisés à des pressions de service allant jusqu'à 500 bars et à des pressions de pointe allant jusqu'à 800 bars sur la face de détection.
La résistance à la pression est assurée par une face avant en céramique qui fait partie intégrante du boîtier en acier inoxydable. Une rainure est également intégrée au boîtier pour accueillir un joint torique.
Capteurs pour le retour d'information de position aux actionneurs de vannes
Il existe différentes solutions et versions correspondantes pour la surveillance des actionneurs de vannes.
- Intégration de capteurs standard dans les boîtiers de commande
- Utilisation de détecteurs de position spéciaux dans les boîtiers de commande ou dans l'assemblage direct
- Utilisation de détecteurs spéciaux de rétroaction de position
Capteurs destinés à être installés dans des boîtiers de commande
Les actionneurs de vannes sont équipés de boîtiers de commande, c'est-à-dire de petits boîtiers montés en position fixe sur l'entraînement. Ceux-ci abritent des composants technologiques tels que des capteurs pour le retour d'information sur la position. Le boîtier de commande sert à coupler mécaniquement les capteurs aux entraînements d'actionnement de différentes dimensions. Cette solution empêche les capteurs d'être directement exposés à l'environnement et permet donc d'utiliser des capteurs standard conventionnels.
La plupart des fabricants de disques réputés proposent des boîtiers standard équipés de capteurs Pepperl+Fuchs, avec ou sans affichage optique.
Caractéristiques :
- Options de connexion individuelles
- Le boîtier de commande protège l'installation électrique intégrée contre la contamination et les manipulations non autorisées.
- Le boîtier de commande est conforme aux réglementations en matière de prévention des accidents.
- Montage à l'aide d'une technologie des détecteurs pré-alignés
- Marquage correct des connexions des instruments et des équipements de contrôle, ainsi que montage mécanique conformément aux spécifications de la norme VDI/VDE 3845.
Types de capteurs pouvant être installés
Divers capteurs Pepperl+Fuchs sont adaptés à une installation dans des boîtiers de commande. Ces capteurs sont les suivants :
- Capteurs cylindriques standard de courte longueur, jusqu'à 40 mm
- Détecteurs inductifs à fente avec une largeur de fente de 3,5 mm
- Capteurs de la famille de produits V3 : capteurs cubiques aux dimensions standard des micro-interrupteurs mécaniques
Les versions DC standard ou les versions NAMUR avec une gamme de température étendue de -50 °C à +100 °C peuvent être utilisées comme étages de sortie.
Capteurs doubles pour montage ouvert
Capteurs doubles de la famille de produits -F25
La famille de produits -F25 propose des solutions ouvertes pour la rétroaction de position, en particulier pour les vannes à bille et les clapets à commande manuelle.
Ce type de capteur combine deux dispositifs sous forme de capteurs doubles dans un seul boîtier, ce qui réduit considérablement les coûts de montage et de maintenance.
Les capteurs de la famille de produits -F25 peuvent être montés directement sur l'actionneur de vanne.
Caractéristiques :
- Le capteur double comporte deux zones actives.
- Le capteur est conforme aux réglementations en matière de prévention des accidents : sa conception empêche toute insertion accidentelle des doigts entre l'actionneur et le capteur.
- Monté directement sur l'entraînement ou sur le raccord, à l'aide d'un support ou dans le boîtier de commande.
- Le montage ne nécessite aucun réglage supplémentaire.
- Plusieurs capteurs peuvent être empilés si plus de deux points de commutation sont nécessaires.
-F31 / -F31K Famille produit
Les familles de produits -F31 et -F31K sont des solutions ouvertes pour le retour de position. Le capteur et l'actionneur peuvent être montés directement et sont stables et résistants aux impacts. Les capteurs pour montage ouvert conviennent à un montage direct sur les entraînements sans outils de montage supplémentaires. Grâce à deux actionneurs, l'utilisateur peut interroger la position de tous les entraînements standard, indépendamment de leur taille et de leur marque.
La famille de produits -F31K propose un compartiment de bornes avec des bornes à ressort ou à vis pour le raccordement au système et à la vanne. Des versions de capteurs avec zéro, un ou deux raccordements de vanne sont disponibles. La vanne peut ainsi être commandée directement via le raccordement du capteur selon les besoins. Cela réduit les efforts d'assemblage et les coûts de câblage.
Caractéristiques :
- La conception du capteur et la distance par rapport à l'actionneur ont démontré leur efficacité pour éliminer tout risque de blessure.
- Les capteurs sont adaptés à tous les entraînements standard.
- Les trous de montage dans le boîtier du capteur permettent de conserver le réglage lors du remplacement du capteur.
- Des entraînements à rotation à gauche et à droite peuvent être demandés.
- L'affectation de l'actionneur au gabarit de perçage pour l'entraînement est claire et la position de l'entraînement est facilement identifiable.
- Choix entre raccordement par câble, raccordement par prise (V1, V16 ou V18) ou raccordement par compartiment de bornes
- Les états des commutateurs, la tension d'alimentation et la commande de la vanne sont clairement indiqués par des LED.
-Famille produit F31K2
La famille de produits -F31K2 présente une conception mécanique modulaire. Cela signifie que les capteurs de cette famille peuvent être facilement intégrés dans les entraînements de différentes manières. La famille de produits -F31K2 propose de nombreux composants polyvalents adaptés à chaque usage prévu, tels qu'un actionneur avec écran permettant de visualiser la position de la vanne à distance, ou un couvercle en acier inoxydable assorti qui protège mécaniquement le capteur contre les dommages.
Caractéristiques :
- Solution ouverte pour le retour d'information sur la position des vannes sur les actionneurs de vannes destinés à être utilisés dans des zones à risque d'explosion
- Le système peut être utilisé de manière « entièrement protégée » avec un couvercle de protection et un « palet + balise » ou avec un activateur standard et une installation protégée.
- Le F31K2 3G/3D est particulièrement adapté aux conditions difficiles et aux zones à risque d'explosion. Le capteur est certifié ATEX, résiste à des températures allant jusqu'à -40 °C et à une résistance aux impacts allant jusqu'à 7 J.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !