Exigences normatives pour les applications spéciales
Les détecteurs inductifs peuvent être conçus pour répondre aux conditions préalables à leur utilisation dans des zones spéciales.
Installations soumises à des exigences de sécurité accrues
Des exigences de sécurité explicitement accrues peuvent être imposées en raison de certains risques typiques liés à l'installation. Par exemple, le cadre réglementaire peut être défini par la législation européenne. C'est le cas de la directive 2014/34/UE et de la directive Machines. Les exigences de sécurité peuvent également être basées sur les exigences spécifiques de certains pays, telles que la certification obligatoire chinoise (CCC), l'Association canadienne de normalisation (CSA) au Canada et Underwriters Laboratories Inc. (UL) aux États-Unis. Pour être utilisés dans certains environnements, les produits doivent être homologués pour ces domaines d'application. Les détecteurs inductifs peuvent être dotés d'une homologation CCC, CSA ou UL.
Zones à risque
Les détecteurs inductifs peuvent être utilisés dans des zones à risque d'explosion s'ils disposent d'une homologation ATEX ou IECEx du type suivant :
- Niveau de protection de l'équipement Ga ... Gc : capteurs pour zones à risque d'explosion due au gaz, zones 0 à 2,
- Niveau de protection de l'équipement Da ... Dc : capteurs pour zones à risque d'explosion due à la poussière, zones 20 à 22, ou
- Niveau de protection de l'équipement Ma ou Mb pour une utilisation dans les mines (groupe I selon la directive 2014/34/UE)
Les composants doivent faire l'objet d'un marquage en conséquence.
Intégrité de la sécurité et niveaux de performance
Afin de garantir l'intégrité de la sécurité dans une boucle de sécurité d'une installation, il est possible d'utiliser des détecteurs de sécurité optoélectroniques spéciaux conformes à la norme CEI 61508 (sécurité fonctionnelle) et aux niveaux de performance (PL d) selon la directive 2006/42/CE. Avec une planification et une intégration appropriées dans la boucle de sécurité d'une installation, il est possible d'atteindre un niveau d'intégrité de sécurité allant jusqu'à SIL 2 ou un niveau de performance PL d. Si deux détecteurs de sécurité optoélectroniques sont redondants, il est possible d'atteindre jusqu'à SIL 3/PL e.
Les capteurs Pepperl+Fuchs des séries NSB* et NSN* sont parfaitement adaptés à cette application.
Véhicules (équipements mobiles)
Les détecteurs inductifs peuvent être conçus de manière à obtenir l'homologation E1 requise, condition préalable à leur installation dans les véhicules routiers.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !