Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

positionnement des châssis sur une ligne de convoyeur automobile utilisant la technologie IO-link
L’avenir, c’est maintenant. Échange normalisé et transparent de données du détecteur vers l'API et au-delà.

Détecteurs et systèmes avec IO-Link

Première technologie d'E/S standardisée à l'échelle internationale, IO-Link permet une communication bidirectionnelle cohérente entre le système de commande et le plus bas niveau du détecteur/de l'actionneur via des câbles non blindés standard à trois conducteurs pour les détecteurs standard et IO-Link intelligents. Avec cette interface évolutive, les utilisateurs peuvent effectuer des diagnostics complets ou configurer les appareils IO-Link pendant le fonctionnement. Pepperl+Fuchs vous propose une solution système IO-Link de bout en bout qui comprend divers détecteurs et une infrastructure IO-Link.

Préparez votre usine pour l'avenir. Bénéficiez d'une réduction des coûts de fonctionnement et d'un échange des données transparent directement sur le terrain.

Saviez-vous que…

  • … la communication via IO-Link est exempte d'interférences ?

  • … IO-Link ne nécessite pas de câbles blindés ?

  • … IO-Link peut transmettre jusqu'à 32 octets en un seul cycle ?

  • … IO-Link peut être intégré aux systèmes de communication existants tels que les systèmes de bus de terrain et les systèmes basés sur Ethernet ?

  • … IO-Link permet d'éviter les erreurs de remplacement de l'appareil en raison d'une identification précise au sein du maître IO-Link ?

Avantages

  • Interface standardisée à l'échelle internationale

    Interface ouverte multi-fournisseur standardisée à l'échelle internationale, IO-Link fait partie des solutions Sensorik4.0® de Pepperl+Fuchs. Elle est conforme à la norme CEI 61131-9 et compatible avec n'importe quel bus de terrain sur le marché. Les profils Smart Sensor standardisés simplifient la maintenance et la mise en service, quels que soient le fabricant ou la technologie de détection.

  • Efficacité accrue et réduction durable des coûts

    IO-Link possède à la fois un fonctionnement aisé et une gamme réduite d'interfaces ! Le câble non blindé à trois conducteurs permet une connexion jusqu'à 20 mètres entre le maître IO-Link et l'appareil.

  • IO-Link réduit le temps d'arrêt

    Les appareils IO-Link sont faciles à configurer via le système de commande, à identifier via la fonction de localisation et à maintenir en fonction de vos besoins, ce qui réduit les interruptions de service au minimum. La fonction de stockage de données intégrée propose une disponibilité de l'usine accrue, car le remplacement du détecteur peut être effectué en cours d'exploitation.

  • La transparence directement sur le terrain

    La transparence permet une identification des détecteurs fiable et un accès à toutes les données de processus, les données de diagnostic et les informations sur l'appareil jusqu'au niveau du détecteur/de l'actionneur. Cela conduit à une réduction de la probabilité de défaillance tout en optimisant la planification de la maintenance.

Fonctionnalité d'IO-Link

Fonction de stockage de données IO-Link

La fonction de stockage des données simplifie le remplacement du détecteur pendant l'exploitation

Puisque tous les appareils de la version 1.1 d'IO-Link disposent d'une fonction de stockage des données, le remplacement du détecteur est particulièrement pratique. Les paramètres d'appareil spécifiques au processus sont enregistrés dans l'appareil et le maître IO-Link, permettant ainsi de remplacer les détecteurs pendant l'exploitation sans qu'aucune nouvelle configuration ne soit requise.

Fonction de localisation IO-Link

La fonction de localisation fiable simplifie la maintenance

Si un détecteur nécessite une maintenance ou doit être remplacé, la fonction de localisation intégrée permet d'identifier un détecteur parmi d'autres au sein de l'usine. À l'aide d'un paramètre de détecteur spécifique, le système de commande traite le détecteur qui doit être localisé, après quoi le détecteur s'identifie au moyen d'une LED clignotante. L'amélioration de la transparence de l'usine, qui va jusqu'au détecteur, entraîne une augmentation des performances du processus.

Fonction de diagnostic IO-Link

Plusieurs options de diagnostic permettent une maintenance efficace

Les indicateurs de température et les compteurs d'heures font partie des fonctions de diagnostic qui garantissent à la fois un Condition Monitoring fiable et une maintenance planifiée. Les codes d'événement spécifiques au fabricant sont informatifs pour les diagnostics spécifiques au produit, comme des verres sales sur les détecteurs optoélectroniques.

Image clé Sensorik4.0

Interface évolutive pour les applications Sensorik4.0®

Les données exhaustives du détecteur qui fournissent les informations nécessaires pour de nouvelles applications constituent la base de chaque application Industry 4.0. Technologie de communication multi-fournisseur, IO-Link est devenu le standard dans diverses applications au cours des dernières années. Il est également perçu comme étant le fondement de la disponibilité globale des données et des informations nécessaires pour l'Industry 4.0. Grâce à IO-Link, même les détecteurs et actionneurs les plus simples peuvent fournir des valeurs de processus, ainsi que des données d'identification et de diagnostic pour l'ensemble de la structure des actifs.

Infrastructure IO-Link

Pepperl+Fuchs propose une solution système IO-Link complète pour votre application. Cette solution assure une communication constante entre les appareils IO-Link sur le terrain et les systèmes de niveau supérieur (gestion et commande). Profitez de logiciels et d'appareils de terrain puissants ainsi que des composants d'infrastructure correspondants.

Produits IO-Link les plus récents

Appareil lecture/écriture RFID HF

Les appareils de lecture/d'écriture HF IQT3* sont parfaitement adaptés aux utilisateurs qui souhaitent mettre en œuvre des applications d'identification Industry 4.0 évolutives. Ils peuvent être intégrés rapidement et à moindre coût dans des architectures comme PROFINET, Ethernet/IP et EtherCAT via l'interface IO-Link intégrée, associée à un maître IO-Link...

Application hub IO-Link G11

Les hubs IO-Link des séries G11 et G16 permettent aux utilisateurs de connecter plusieurs détecteurs standard à un hub IO-Link et de les connecter au maître IO-Link via l'interface IO-Link. Il est possible de connecter simultanément jusqu'à 16 appareils à un hub, ce qui permet de connecter jusqu'à 128 détecteurs standard par maître IO-Link.

Capteur R200 dans un entrepôt

Le détecteur de distance photoélectrique de la série R200 intègre la puissante technologie de télémétrie par impulsions dans un boîtier standard compact, pour des mesures précises à des distances allant jusqu'à 60 m. Grâce à l'interface IO-Link, le détecteur peut être facilement intégré dans les applications Industry 4.0, par exemple dans l'entreposage et la manutention de matériaux…

voyant de signalisation avec io-link

Dans toutes les situations où les voyants de signalisation classiques atteignent leurs limites, le nouveau voyant de signalisation propose des fonctions supplémentaires grâce à l'interface IO-Link V1.1 (COM3/classe A) intégrée. Par exemple, les neuf segments du voyant de signalisation peuvent être commandés et configurés individuellement, ce qui permet aux utilisateurs de choisir entre différents modes d'éclairage et niveaux de luminosité...

Le boîtier de bouton-poussoir peut être connecté facilement et sans erreur aux réseaux IO-Link à l'aide d'un connecteur M12. Aucun câblage complexe n'est requis. Outre le stockage des données lors de la configuration, IO-Link permet de transmettre des données de diagnostic pour la Condition Monitoring et la maintenance préventive…

Module de commande de moteur G20 avec IO-Link

Les modules de commande de moteur G20 permettent de contrôler la fonctionnalité de démarrage/d'arrêt, le sens de rotation, l'accélération/la décélération, ou encore la vitesse des rouleaux motorisés d'un système de convoyage. Le module G20 avec IO-Link révèle tous ses avantages avec une densité d'E/S élevée, comme dans les zones tampons, les points de tri ou les intersections avec les ascenseurs, où il assure un flux fiable des marchandises. Il recueille jusqu'à huit signaux numériques et contrôle jusqu'à quatre rouleaux motorisés simultanément…

Maître IO-Link ICE11 en robotique

Grâce à sa capacité multiprotocole, le maître IO-Link ICE11 peut être utilisé dans le monde entier dans des applications utilisant des protocoles de communication courants. Il est notamment compatible avec les protocoles PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, CC-Link IE Field Basic et MODBUS TCP. En outre, il est extrêmement puissant et peut être utilisé pour des applications en temps réel avec des temps de cycle allant jusqu'à la microseconde, selon le protocole utilisé…

Détecteur de vibrations VIM3

Des fraiseuses aux pompes en passant par les éoliennes, lorsque le Condition Monitoring des machines et des usines est nécessaire, les produits de surveillance des vibrations de Pepperl+Fuchs permettent d'éviter les temps d'arrêt imprévus et de garantir la protection du personnel et de l'usine…

Tête de lecture/d'écriture RFID F191

Le nouvel appareil lecture/écriture RFID F191 combine les avantages d'une technologie UHF industrielle avec une interface standardisée pour la communication IO-Link. Il s'agit donc d'un composant rentable pour une large gamme d'applications standard…

Paramétrage, mise en service, maintenanceComment cela fonctionne-t-il réellement ?

Il est facile de configurer et d'intégrer IO-Link avec des fichiers de description d'appareil uniformes, des fichiers IODD (IO Device Description) standardisés, et de régler les paramètres à l'aide d'outils logiciels. Avec une nouvelle transparence jusqu'au niveau du terrain, les utilisateurs peuvent aussi bien exécuter le réglage des paramètres complets qu'utiliser les capacités diagnostiques de l'appareil : la base de la maintenance préventive.

PACTware pour paramétrage hors ligne des appareils IO-Link

Outil logiciel PACTware

Grâce au logiciel opérateur sur plusieurs bus de terrain et multi-fournisseur PACTware, les détecteurs IO-Link sont faciles à configurer et à utiliser. Outre les fichiers IODD (IO Device Description) facilement disponibles, des DTM (gestionnaires de type d'appareil) spécifiques à l'appareil sont disponibles pour les détecteurs IO-Link. Ils facilitent l'exploitation du détecteur grâce à une interface utilisateur graphique.

Mise en service IO-Link au sein du système d'automatisation

La configuration du système IO-Link comprend plusieurs étapes. Tout d'abord, le maître IO-Link est intégré dans le système d'automatisation et configuré.

Ensuite, les paramètres de l'appareil sont définis à l'aide d'un outil de configuration IO-Link, qui affiche l'ensemble de l'architecture du système, du système de commande jusqu'au niveau du terrain.

Téléchargements

Nous contacter

Avez-vous des questions sur nos solutions de détection pour les véhicules à guidage automatique ?
Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.