Solutions de coffrets Ethernet-APL

En tant que fournisseur de services complets pour la protection électrique contre le risque d'explosion, Pepperl+Fuchs propose des solutions de coffrets Ethernet-APL entièrement certifiées et prêtes à l'emploi. Adaptées au montage dans les zones à risque d'explosion classés Zone 2/22, ces solutions Ethernet-APL reposent sur les coffrets des séries GR (polyester renforcé de fibres de verre, PRFV) et SR (acier inoxydable, SS). Ces deux types de coffrets sont développés en interne chez Pepperl+Fuchs et parfaitement adaptés aux exigences de l'industrie des procédés. Cela signifie qu'ils répondent directement à un large éventail d'exigences d'application grâce à des solutions de coffrets Ethernet-APL préconfigurées ne nécessitant pas de personnalisation importante. Les clients bénéficient de processus de planification, de devis et de production simplifiés.
Le composant principal des solutions de coffrets, le commutateur de terrain avec rail Ethernet-APL, est disponible en versions Ex ic et Ex ia. Afin de connecter efficacement le nombre requis d'appareils de terrain, des modèles avec 8, 16 ou 24 ports de branche sont disponibles. En outre, plusieurs commutateurs de terrain avec rail Ethernet-APL, associés à des systèmes d'E/S déportées, des appareils multi-entrées/sorties ou d'autres appareils de terrain, peuvent être installés dans une solution de coffret Ethernet-APL. Les ingénieurs expérimentés des centres d'ingénierie de solutions (SEC) de Pepperl+Fuchs assurent l'accompagnent dans toutes les phases du projet, de la conception de la solution à l'ingénierie détaillée en passant par le processus d'approbation. Outre les certifications ATEX et IECEx, la gamme d'homologations inclut d'autres certificats régionaux ou spécifiques à l'industrie, le cas échéant.
Ethernet-APL Solutions for the Process Communication of the Future
Discover how tailored Ethernet-APL solutions are driving the future of process communication by enabling more efficient, flexible, and future-ready networks. With optimized performance, seamless integration, and robust operation, they meet the demands of modern production plants. For hazardous areas such as those in the chemical and pharmaceutical industries, Pepperl+Fuchs also provides certified, customized enclosure solutions that ensure maximum safety and reliability.
- anglais
- allemand
- français
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - ATEX - Marking and Meaning | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - Electrical Explosion Protection Equipment | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsLinecard - Electrical Explosion Protection Equipment for Process Automation | Type de fichier PDF | Taille du fichier 491 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - New GR Series GRP Enclosures for Terminal Boxes and Control Stations | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - Quick Select Product Guide for Electrical Explosion Protection Equipment | Type de fichier PDF | Taille du fichier 10 Mo | Langue anglais | Télécharger |
| Brochures et présentationsInformations sur le produit - Coffret en acier inoxydable série SR pour les zones à risque d'explosion | Type de fichier PDF | Taille du fichier 450 KB | Langue français
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - The LRP Series of Modern and Durable Polyamide Control Units | Type de fichier PDF | Taille du fichier 452 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsBrochure Solution Spotlight | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais | Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Explosion Protection for Firefighting Systems on Oil Platforms | Type de fichier PDF | Taille du fichier 217 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Maximum Protection through Reliable Positioning of the Fall Protection System | Type de fichier PDF | Taille du fichier 178 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Explosion-Protected Junction Box with Viewing Window for Quick and Easy Inspections | Type de fichier PDF | Taille du fichier 359 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - K-DUCT Profile Rail with Integrated Cable Duct Optimizes Installation | Type de fichier PDF | Taille du fichier 387 KB | Langue anglais
| Télécharger |



