Codeurs absolus

Les codeurs absolus émettent une valeur à code unique pour chaque position. Ainsi, aucune course de référence n'est nécessaire, même lorsque la machine est mise en marche ou après un défaut d'alimentation.
Pepperl+Fuchs propose une large gamme de codeurs absolus monotours et multitours. Avec les codeurs absolus monotours, le codage recommence à la valeur de départ après chaque tour complet. Les codeurs absolus multitours enregistrent également le nombre de tours. La gamme comprend de nombreuses variantes, qu'il s'agisse de détecteurs économiques pour les applications standard, de versions ultrarobustes ou de codeurs rotatifs pour les zones à risque d'explosion. Des solutions personnalisées peuvent également être mises en œuvre en fonction des besoins individuels.
Pour faciliter l'intégration, les codeurs absolus de Pepperl+Fuchs sont disponibles avec toutes les interfaces courantes :
- PROFINET IO
- EtherNet/IP
- IO-Link
- PROFIBUS
- CANopen
- DeviceNet
- AS-Interface
- Interface SSI
- Interface parallèle
- chinois
- allemand
- anglais
- portugais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | Type de fichier PDF | Taille du fichier 3 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Magnetic Rotary Encoder Series ENA58IL | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Absolute Encoder with IO-Link-Interface | Type de fichier PDF | Taille du fichier 344 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Pipe Handler Positioning in Harsh Conditions | Type de fichier PDF | Taille du fichier 317 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Positioning in Filling Plants | Type de fichier PDF | Taille du fichier 225 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Synchronous Roller Movement in Printing Presses | Type de fichier PDF | Taille du fichier 198 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Positioning of Yard Machines | Type de fichier PDF | Taille du fichier 461 KB | Langue anglais
| Télécharger |


