Codeurs rotatifs à câbles

En combinaison avec des câbles, les codeurs rotatifs sont capables de détecter les séquences de mouvement linéaire. À l'intérieur d'un codeur rotatif à câbles, un câble en acier s'enroule autour d'un tambour tendu par ressort. À mesure que le câble en acier se rétracte et se déploie, l'arbre d'entraînement qui y est relié tourne. Cela convertit le mouvement linéaire en une rotation qui peut être évaluée par le codeur rotatif.
Les codeurs rotatifs à câbles de Pepperl+Fuchs se composent d'un câble et d'un codeur incrémental ou absolu adapté. Ils sont utilisés, par exemple, sur les chariots élévateurs ou les élévateurs à ciseaux pour fournir des données en temps réel sur la hauteur exacte de la fourche ou de l'élévateur. Pour les grues portuaires ou les éoliennes, Pepperl+Fuchs propose des variantes ultrarobustes qui fournissent des données de position fiables, même dans des conditions météorologiques extrêmes.
- anglais
- allemand
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Incremental, Absolute, and Cable-Pull Rotary Encoders | Type de fichier PDF | Taille du fichier 3 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Heigh Measurement with Autonomous Forklifts | Type de fichier PDF | Taille du fichier 191 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Linear Position Measurement for Pipe Handlers on Offshore Oil Rigs | Type de fichier PDF | Taille du fichier 328 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Rugged Position Detection of Support Struts and Booms | Type de fichier PDF | Taille du fichier 149 KB | Langue anglais
| Télécharger |