Vérification de feuilles

Les détecteurs de vision permettent un contrôle rapide et aisé d'une feuille définie dans le cadre d'applications de détection de feuilles non conformes. Dans l'industrie de l'imprimerie, ces détecteurs de vérification de feuilles sont utilisés dans les plieuses, les assembleuses et les relieuses. Leur particularité réside dans la combinaison de deux fonctions en un seul détecteur : les séquences peuvent être contrôlées par comparaison d'images ou par lecture des code-barres imprimés sur les feuilles.
La combinaison unique de la comparaison d'images et de codes au sein d'un même capteur, comme c'est le cas avec les détecteurs de vision BIS510, permet de détecter les feuilles imprimées incorrectes, défectueuses ou mal alignées pendant le processus de production. Le détecteur de vision surveille les feuilles en comparant l'image imprimée et le code-barres des feuilles suivantes. De plus, les détecteurs BIS510 comparent tous les codes 1D standard en orientation verticale et horizontale, ainsi que les codes Data Matrix en option.
Les avantages des capteurs de vérification de feuilles
- Installation simplifiée : comparaison d'images et de code sur un seul appareil
- Réduction des temps de changement — apprentissage automatique de la feuille de référence
- Vitesse de lecture élevée : jusqu'à 4 m/s à un débit de 10 feuilles/s
- Fiabilité optimisée du processus : un éclairage puissant garantit une détection fiable sur les surfaces réfléchissantes
Secteurs d'activité
- Industrie de l'imprimerie et du papier
- Contrôle inadéquat des feuilles dans les machines d'estampage, d'assemblage, de pliage et de reliure
- Lecture de codes dans les machines d'emballage
- anglais
- allemand
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Specialized Vision Sensor BIS510P Detects Incorrect Sheets in Print Processing | Type de fichier PDF | Taille du fichier 237 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !