Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Contrôle de zone

Détecteur SmartRunner utilisé pour le contrôle de zone

Le détecteur SmartRunner surveille avec précision les pièces sensibles des machines. Grâce à la technologie de détection de profil laser, même les objets interférents les plus petits ou les plus transparents sont détectés et signalés de manière fiable.

Les détecteurs de profil laser sont basés sur la technologie SmartRunner unique. Pour la première fois, celle-ci combine la technologie éprouvée de détection de profil laser avec un détecteur de vision 2D comprenant des LED et offre des performances maximales dans un boîtier de détecteur compact.

Détecteur SmartRunner : le spécialiste du contrôle haute précision

L'optimisation en usine pour un contrôle de haute précision facilite le paramétrage du détecteur. L'utilisateur projette une ligne laser sur un arrière-plan fixe et l'apprend. Des paramètres supplémentaires, tels que la plage de détection, peuvent être définis selon les besoins à l'aide de codes de commande Data Matrix, sans avoir recours à un PC. Le détecteur de profil laser peut également être aligné rapidement et facilement avec des objets naturels tels qu'un mur. Cela élimine les efforts supplémentaires d'alignement et de duplication du câblage.

Le détecteur détecte de manière fiable toutes les erreurs sur la plage de détection définie, même les objets difficiles à détecter dotés d'une surface réfléchissante. Dans ces cas, l'évaluation parallèle de la ligne laser au niveau de l'objet et de l'arrière-plan garantit la détection fiable de l'objet. Si seules certaines zones doivent être surveillées pour des raisons liées à l'application, le détecteur SmartRunner permet de définir librement des régions d'intérêt (ROI). Les objets qui pénètrent dans la zone de détection en dehors de la région d'intérêt sont détectés, mais ne déclenchent pas de signal de commutation. La définition des tailles minimale ou maximale des objets à détecter permet également à l'utilisateur d'éviter les fausses alarmes causées par des influences externes.


En bref

  • Paramétrage simple via des codes de commande Data Matrix ou un logiciel de paramétrage
  • Apprentissage de l'arrière-plan possible via les boutons du détecteur ou l'interface
  • Personnalisation possible des tailles d'objet et des régions d'intérêt (ROI)
Principe de fonctionnement des détecteurs de profil laser du détecteur SmartRunner

Fonctionnement

Voici comment le contrôle d'arrière-plan et la détection d'objets fonctionnent avec le détecteur :

Scénario 1 avec « bon » signal : aucun objet n'interfère avec la ligne laser. La machine fonctionne comme prévu.

Scénario 1 avec « mauvais » signal : le détecteur reconnaît un objet qui interfère avec la ligne laser. Un signal de commutation entraîne l'arrêt de la machine.

Scénario 2 avec « mauvais » signal : un objet difficile à détecter doté d'une surface réfléchissante interfère avec la ligne laser. Étant donné que le détecteur évalue à la fois la ligne laser sur l'objet et sur l'arrière-plan, la ligne d'arrière-plan brisée indique un objet interférant dans la plage de détection. Le détecteur réagit immédiatement, ce qui lui permet de détecter également les objets difficiles à détecter. L'évaluation parallèle de la ligne laser garantit à l'utilisateur des processus absolument fiables.

Au-delà de la vision Détecteurs de profil laser SmartRunner

Découvrez les détecteurs de profil laser SmartRunner équipés d'une combinaison unique de technologie de détection de profil avec un détecteur de vision 2D à LED intégrées.

Détecteurs de profil laser SmartRunner
Langue
  • allemand
  • anglais
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Laser Profil Sensors with SmartRunner TechnologyType de fichier
PDF
Taille du fichier
3 Mo
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
47 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Ensuring Reliability in Ready-Meal ProductionType de fichier
PDF
Taille du fichier
208 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Uninterrupted Material Feed in Production PlantsType de fichier
PDF
Taille du fichier
213 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Compact Laser Profile Sensor with Adjustable Detection FunctionType de fichier
PDF
Taille du fichier
169 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Compact Laser Profile Sensor Detects Even the Smallest Objects and Reflective ObjectsType de fichier
PDF
Taille du fichier
151 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Precise Measurement in Picking SystemsType de fichier
PDF
Taille du fichier
208 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Precise Detection of Parts for Car Body ConstructionType de fichier
PDF
Taille du fichier
192 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Detection of Fasteners in Automotive ManufacturingType de fichier
PDF
Taille du fichier
298 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Profile Camparison on SkidsType de fichier
PDF
Taille du fichier
365 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Automatic Detection of Vibration DampersType de fichier
PDF
Taille du fichier
352 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Automatic Component Inspection in Car Body ManufacturingType de fichier
PDF
Taille du fichier
269 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger