Sélectionnez votre pays
Systèmes de positionnement inductifs (PMI)

Le système de positionnement inductif PMI sert à détecter la position linéaire et à mesurer l'angle de rotation. Ce système de positionnement est fiable dans les environnements sales et poussiéreux tout comme en cas de variations de température extrêmes. Une configurationet un câblage brevetés de plusieurs bobines dans un seul détecteur et une évaluation intelligente permettent une précision et une efficacité maximales. En fonction des exigences de l'application, la plage de mesure et plusieurs points ou fenêtres de commutation peuvent être définis dans un détecteur. Équipés de la technologie IO-Link, les systèmes de positionnement inductifs PMI ouvrent la voie aux applications de l'Industry 4.0.
Langue
- anglais
- allemand
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsBrochure - PMI Inductive Positioning Systems | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Monitoring the Platform Position in Tank Car Wash Systems | Type de fichier PDF | Taille du fichier 303 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Detection in the Production of Motor Chain Tensioners | Type de fichier PDF | Taille du fichier 186 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Position Detection in Pipe Manufacturing | Type de fichier PDF | Taille du fichier 159 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Dancer Control in Battery Cell Manufacturing | Type de fichier PDF | Taille du fichier 144 KB | Langue anglais
| Télécharger |