Système purge/pressurisation (Ex pyb)

Les systèmes purge/pressurisation Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pyb réduisent la classification à l'intérieur du boîtier de protection de Zone 1/21 à non dangereuse. Les équipements industriels généraux peuvent être utilisés à l'intérieur du boîtier de protection.
Veuillez noter: des évents sont obligatoires pour tous les boîtiers de purge/pressurisation Ex pyb.
En savoir plus et configurer votre système

Le système purge/pressurisation (Ex pyb) de la série 6500 réduit la classification à l'intérieur du boîtier de protection de Zone 1/21 à non dangereuse. Les équipements industriels généraux peuvent être utilisés à l'intérieur du boîtier de protection.
- Convient aux applications de zone 1/21 jusqu'à SIL 2 (conformément à la norme CEI 61508)
- Dimensions de l'enceinte jusqu'à 12,7 m³ (450 ft³)
- Conforme aux normes ATEX, IECEx, CCC, UKCA et autres
- Convivial, programmation simple
- Contrôle automatique de l'alimentation électrique, du système pneumatique et de la surveillance de la température/pression
- Alimentation universelle : CA ou CC
- L'interface utilisateur à écran tactile LCD à sécurité intrinsèque permet la configuration et la surveillance pendant le fonctionnement.
- Capacités de surveillance à distance via une connexion RS-485/HART et Bluetooth®
- Programmes prédéfinis pour une configuration simplifiée
- Soupape de décompression numérique pour différents débits et débit continu/dilution
- Contrôle et surveillance de la dilution pour les analyseurs
- Conception compacte avec montages en panneau ou montages directs disponibles
Configurez votre série 6500
- anglais
- espagnol
- allemand
- chinois
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 6500 Series Ex pxb/pyb for Zone 1/21 Purge and Pressurization System | Type de fichier PDF | Taille du fichier 493 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Low Leakage Vent | Type de fichier PDF | Taille du fichier 385 KB | Langue anglais | Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - EPV Low-Leakage Vents | Type de fichier PDF | Taille du fichier 369 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Ressources complémentaires | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Ressources complémentairesProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Type de fichier PDF | Taille du fichier 403 KB | Langue anglais | Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !