Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Système purge/pressurisation (Ex pzc)

Système purge/pressurisation (Ex pzc)

Les systèmes purge/pressurisation Pepperl+Fuchs Bebco EPS® Ex pzc réduisent la classification à l'intérieur du boîtier de protection de Zone 2/22 à non dangereuse. Les équipements industriels généraux peuvent être utilisés à l'intérieur du boîtier de protection.

Veuillez noter: des évents sont requis pour la plupart des enceintes de purge/pressurisation.

En savoir plus et configurer votre système

Système de purge/pressurisation série 7500

Le système de purge/pressurisation Ex pzc de la série 7500 réduit la classification à l'intérieur du boîtier de protection de Zone 2/22 à zone non dangereuse. Les équipements industriels généraux peuvent être utilisés à l'intérieur du boîtier de protection.

  • Convient aux applications de zone 2/22 et de classe I et II, Division 2.
  • Dimensions de l'enceinte jusqu'à 12,7 m³ (450 ft³)
  • Conforme aux normes ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC et autres
  • Faible coût, conception compacte, facilité d'utilisation
  • Alimentation universelle : CA ou CC
  • Grand écran tactile multifonctionnel avec configuration entièrement numérique
  • Écran LCD rétroéclairé, orientation verticale ou horizontale
  • Graphique à barres pour la pression et le débit, voyants LED pour indication visuelle
  • Configuration simplifiée grâce à des programmes de purge prédéfinis
  • Compensation automatique de la pression avec collecteur numérique
  • Contact d'alarme configurable par l'utilisateur
  • Boîtier compact en aluminium de qualité marine avec revêtement en poudre
  • Montage externe ou sur panneau

Configurez votre série 7500

5500 series purge and pressurization system

Le système purge/pressurisation Ex pzc de la série 5500 réduit la classification à l'intérieur du boîtier de protection de Zone 2/22 à zone non dangereuse. Les équipements industriels généraux peuvent être utilisés à l'intérieur du boîtier de protection.

  • Convient aux applications de zone 2/22 ou de classe I et II, Division 2.
  • Volume des enceintes jusqu'à 7,08 m³ (250 ft³)
  • Conforme aux normes ATEX, IECEx, cULus, NFPA 496, CCC et autres
  • Unité unique certifiée pour les applications impliquant du gaz ou de la poussière
  • L'unité de contrôle entièrement automatique assure la purge, l'alimentation électrique,
    et surveillance de l'enceinte
  • Échange rapide automatique ® pour le contrôle de la température et la
    compensation des fuites
  • 2 entrées RTD pour une surveillance et un contrôle simples de la température
  • Cinq programmes prédéfinis facilitent la mise en œuvre sans nécessiter de connaissances techniques approfondies.
  • L'interface utilisateur pivote pour permettre un montage horizontal ou vertical.
  • Écran de programmation LCD à 2 lignes, à sécurité intrinsèque et rétroéclairé
  • Ventilation entièrement mécanique, aucun câble requis
  • Possibilités de montage interne et externe
  • Conception flexible des évents pour différents débits
  • Fonction de contournement du système

Veuillez configurer votre série 5500.

Langue
  • anglais
  • espagnol
  • allemand
  • chinois
  • français
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsFlyer - Armoires et boîtes de jonction sur mesureType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
français
  • français
  • allemand
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Custom cabinets and junction boxesType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Pepperl+Fuchs Bebco EPS® 7500 Series Type Z/Ex pzc
Purge and Pressurization System
Type de fichier
PDF
Taille du fichier
682 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
  • chinois
Télécharger
Brochures et présentationsBrochure - Bebco EPS® 5500Type de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
  • espagnol
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Low Leakage VentType de fichier
PDF
Taille du fichier
385 KB
Langue
anglais
Télécharger
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - EPV Low-Leakage VentsType de fichier
PDF
Taille du fichier
369 KB
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Ressources complémentaires
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Ressources complémentairesProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization SolutionsType de fichier
PDF
Taille du fichier
403 KB
Langue
anglais
Télécharger

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !