Sélectionnez votre pays
Système pour zones industrielles générales (Enviro-Line)

Le système purge/pressurisation Enviro-Line est adapté à une utilisation dans des zones industrielles non dangereuses mais difficiles. Il protège l'équipement contre les environnements caustiques, corrosifs et poussiéreux.
- Convient pour la protection des équipements dans les zones non dangereuses.
- Dimensions de l'enceinte jusqu'à 250 ft³ (7,2 m³)
- Fabriqué dans des installations de production certifiées ISO 9001
- Kit complet avec tous les accessoires de raccordement et d’installation inclus
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsEnviro-Line Description | Type de fichier PDF | Taille du fichier 665 KB | Langue anglais | Télécharger |
Ressources complémentaires | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Ressources complémentairesProduct Overview - Linecard Global Purge and Pressurization Solutions | Type de fichier PDF | Taille du fichier 403 KB | Langue anglais | Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !