Détecteurs d'inclinaison et d'accélération

Que ce soit pour la mise à niveau de grues, la surveillance du basculement d'un chargeur frontal ou le contrôle d'ascenseurs, il existe de nombreuses applications pour la série F99 de détecteurs d'inclinaison et d'accélération de Pepperl+Fuchs. Ils assurent des mesures précises, même dans des conditions difficiles. Un concept de montage innovant en deux parties rend la série F99 extrêmement robuste : une équerre de fixation métallique robuste protège le module de détection contre les chocs et permet un remplacement rapide et facile du module si nécessaire. Une fois installée, l'équerre peut rester en place sans qu'aucun nouveau réglage ou étalonnage ne soit nécessaire. Avec une précision de mesure de ± 0,15°, la série F99 est synonyme de précision maximale.
Les détecteurs d'inclinaison et d'accélération de Pepperl+Fuchs peuvent être adaptés individuellement à une application. Des filtres logiciels spéciaux et une grande variété de paramètres peuvent être définis rapidement et facilement, conférant au détecteur les outils qui lui permettront d'accomplir ses tâches. En outre, les détecteurs d'inclinaison et d'accélération sont homologués E1 pour une utilisation sur la voie publique.
Choisissez le détecteur adapté à votre application dans notre gamme.
- anglais
- japonais
- allemand
- chinois
- portugais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - Inclination and Acceleration Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Inertial Measurement Unit F99 | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Steering-Angle Limit on Inclines | Type de fichier PDF | Taille du fichier 318 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Exact weight calculation without time loss | Type de fichier PDF | Taille du fichier 330 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power Plants | Type de fichier PDF | Taille du fichier 408 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Position Excavator Shovels Precisely along Three Axes | Type de fichier PDF | Taille du fichier 276 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Optimal Distance between Ground and Spray Nozzle | Type de fichier PDF | Taille du fichier 370 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - A Sensor for Multiple Tasks in Wind Turbines | Type de fichier PDF | Taille du fichier 182 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Cornering Angles, Inclination, and Acceleration for AGV Control | Type de fichier PDF | Taille du fichier 353 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Correct Orientation of Container Spreaders on Port Cranes | Type de fichier PDF | Taille du fichier 327 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Ressources complémentaires | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Ressources complémentairesApplication Guideline | Type de fichier PDF | Taille du fichier 323 KB | Langue anglais
| Télécharger |






