Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Détecteurs d'inclinaison statiques

Détecteurs d'inclinaison statiques

Les détecteurs d'inclinaison statiques détectent de manière fiable les angles d'inclinaison dans les usines et les machines. Grâce à leur concept de montage en deux parties, les détecteurs d'inclinaison de la série F99 de Pepperl+Fuchs sont extrêmement robustes et adaptés à une utilisation en conditions extérieures difficiles. Ils sont généralement utilisés dans les applications d'équipements mobiles, comme la mise à niveau des grues ou des plateformes de travail mobiles, les machines de construction, les installations de transport et de chargement et les applications d'énergies renouvelables. Dotés de l'homologation E1, ils peuvent être utilisés dans les applications sur la voie publique. La plage de mesure et les sorties des détecteurs d'inclinaison statiques peuvent être configurées individuellement pour répondre aux exigences spécifiques d'une application.

Vous avez besoin d'un détecteur d'inclinaison dynamique ? L'unité de mesure inertielle (IMU) F99 constitue une solution idéale pour la détection fiable de l'inclinaison dans les applications dynamiques. Grâce à sa combinaison d'un gyroscope, d'un détecteur d'inclinaison et d'un détecteur d'accélération en un seul appareil, ainsi qu'à son algorithme intelligent Sensor Fusion, l'unité de mesure inertielle peut compenser toute accélération externe. Ainsi, même si un véhicule freine, accélère ou prend un virage, l'inclinaison est détectée de façon fiable.

Atouts

  • Paramétrage personnalisé de la plage de mesure et des sorties
  • Concept de montage innovant constitué d'une équerre de fixation métallique robuste et d'un module de détection
  • Boîtier résistant adapté pour une utilisation en extérieur
  • Indice de protection IP68/69
  • Homologation E1 et GL pour les applications tout-terrain et marines
  • IMU F99 pour la détection de l'inclinaison dans les applications dynamiques
Langue
  • anglais
  • allemand
Langue
Brochures et présentations
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Inclination and Acceleration SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
1 Mo
Langue
anglais
  • allemand
  • anglais
Télécharger
Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial SensorsType de fichier
PDF
Taille du fichier
47 Mo
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger
Rapports d'application
Type de fichier
Taille du fichier
Langue
Télécharger
Rapports d'applicationApplication Report - Precise Orientation of Heliostats in Solar Tower Power PlantsType de fichier
PDF
Taille du fichier
408 KB
Langue
anglais
  • anglais
  • allemand
Télécharger