Présentation de produit pour les produits et solutions destinés aux zones dangereuses
Découvrez un aperçu de toutes les brochures, fiches techniques et guides relatifs aux produits et solutions destinés aux zones dangereuses.
Linecard
Safety First! This product linecard provides an excellent overview of all hazardous area products and solutions.Aperçu de solutions sur mesure
Cette brochure présente un aperçu synthétique de nos solutions sur mesure pour la mesure, le contrôle, la commutation et la distribution dans les zones à risque d'explosion.
Linecard
Engineering Life Sciences. Pharmaceutical and Life Science Industries.
Présentation de produit Technologie d'interface
La sécurité avant tout. Protection certifiée à l'échelle mondiale pour les personnes, les installations et l'environnement.Technologie d'interface de pointe de Pepperl+Fuchs
Gain de place intelligent. Les commandes d'électrovanne à 2 canaux offrent une densité maximale avec seulement 6 mm par canal.Alimentations pour transmetteurs SMART à 2 canaux KCD2-SCS*
Deux fonctions, un seul appareil. Technologie d'interface de pointe de Pepperl+Fuchs.
système KLa sécurité avant tout. Protection certifiée à l'échelle mondiale pour les personnes, les installations et l'environnement. (Gamme de produits)HiC2422 — le dispositif universel pour les applications analogiques
Double fonctionnalité. Deux canaux pour une densité de signal maximale dans un boîtier compact de 12,5 mm.Relais de sécurité avec diagnostics
Technologie d'entraînement. Fiabilité garantie. Sécurité redéfinie. La solution idéale pour répondre aux exigences de l'industrie de transformationHiC2441 Barrière universelle
Amélioration des performances du projet. Accélération de la mise en service. Simplification du fonctionnement. La barrière universelle offre une flexibilité totale et établit de nouvelles normes en s'adaptant automatiquement à pratiquement tous les types de signaux d'entrée de terrain et d'E/S de systèmes DCS/ESD.
du système HLa sécurité avant tout. Protection certifiée à l'échelle mondiale pour les personnes, les installations et l'environnementLe rail profilé K-DUCT avec goulotte intégrée optimise l'installation.
Efficacité spatiale. Densité d'emballage maximale grâce à une utilisation optimale de l'espace.
d'infrastructure bus de terrain FieldConnex®Optimisez la transparence. Augmentez la disponibilité. Simplifiez le bus de terrain. Présentation de produit.Commutateur de terrain Ethernet-APL : la dernière innovation FieldConnex®
Façonner l'avenir. Le premier commutateur au monde à intégrer Ethernet dans le domaine des usines de traitement.
Solutions d'E/S déportées pour une utilisation en zone 1 et zone 2/div. 2
Connecter les mondes. Passez au numérique avec tous les signaux pour les processus de contrôle et d'optimisation.
Présentation de produit pour la mobilité d'entreprise
Cette brochure vous offre un aperçu complet de notre gamme de produits pour la mobilité d'entreprise. Découvrez nos solutions pour l'informatique et la communication mobiles, le concept du travailleur mobile ainsi que les services clients proposés par Pepperl+Fuchs et ses partenaires.
pour appareils mobiles classés dangereux Cette fiche produit vous donne un aperçu de notre gamme d'ordinateurs portables et de communication, ainsi que des périphériques destinés à être utilisés dans des zones dangereuses jusqu'à la zone 1/21 Div. 1.
Smart-Ex 03Numérisation intelligente. La puissance de Pepperl+Fuchs — certifiée et prise en charge partout dans le monde.Série de tablettes Tab-Ex® 04Pro
La clé de la numérisation. Une technologie pionnière pour les travailleurs mobiles dans une tablette Android 10 pouces 5G.Série de tablettes Tab-Ex® 03
Basée sur l'expérience. La nouvelle tablette Samsung d'ecom : la référence incontestée pour le travail mobile.Pad-Ex® 01 P12 — Tablette mobile et PC de bureau Windows® 11
Robuste. Mobile. Parfaite ! La nouvelle tablette ultra-fine et légère pour une utilisation dans les zones dangereuses.
Des systèmes IHM parfaitement adaptés à votre application.
Des solutions intelligentes. VisuNet de Pepperl+Fuchs : interfaces homme-machine industrielles pour l'automatisation des procédés.
BTC22 et BTC24boîtier client léger indus. Solutions avancées de clients légers, de la salle de contrôle aux zones dangereuses.VisuNet FLX : la nouvelle plateforme IHM modulaire utilisable jusqu'à la zone 2/22 et la division 2.
La combinaison parfaite. Le système IHM unique en son genre qui s'adapte parfaitement à votre application.VisuNet RM Shell pour stations opérateur à client léger
Nouvelle génération. Sécurité maximale et nouvelle interface utilisateur.VisuNet GXP — Applications jusqu'à la zone 1/21
Modulaire et léger. Conçu pour répondre aux exigences élevées du secteur des sciences de la vie.Boîtier client léger indus. BTC22 et BTC24
Performances accrues. Solution Thin Client de pointe, de la salle de contrôle aux zones dangereuses.
Protection contre les surtensions pour l'automatisation des procédés
Sûr et fiable. Protection efficace pour les installations, les personnes, les processus et l'environnement.
Low-Leakage Vents
The Cost-Saving Alternative. Reduced leakage rates of new low-leakage vents mean lower air consumption and significant cost savings during operation.Solutions mondiales de purge/pressurisation
Fiable partout. Une protection fiable adaptée à vos solutions.Solutions globales de purge/pressurisation
Fiabilité partout. Une protection éprouvée alliée à une technologie moderne.
(fiche produit)BEBCO EPS®6000 Série Type X/Ex pxb Système de purge et de pressurisation
Fiable, intuitif et avancé pour une protection sûre.Système purge/pressurisation Bebco EPS® série 6100
Système purge/pressurisation pour grands boîtiers de zone 1. Spécialement conçue pour être utilisée avec les gros moteurs, les entraînements, les compresseurs et les boîtiers dans les zones dangereuses, la série 6100 peut purger des boîtiers de plus de 13 m³ (460 ft³).
Système purge/pressurisation série 6500 – Informations sur le produit
Protection flexible pour les exigences les plus élevées. Spécialement conçu pour les emplacements de zone 1/21, ce système automatique innovant offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour une protection fiable des emplacements dangereux dans une solution compacte et rationalisée.Système purge/pressurisation Bebco EPS® série 7500 type Z/Ex pzc
Des fonctionnalités intelligentes pour une interaction parfaite.
appareils électriques de protection contre le risque d'explosion
Équipé pour réussir. 70 ans d'expérience garantissent toujours la solution idéale.Série d'armoires en acier inoxydable SR pour zones dangereusesSolutions d'
s en série. Découvrez la gamme modulaire d'armoires qui répond parfaitement à toutes les applications, à tous les niveaux.Guide de sélection rapide des produits pour les appareils électriques de protection contre le risque d'explosion
Le guide de sélection rapide des produits pour les appareils électriques de protection contre le risque d'explosion est destiné aux utilisateurs expérimentés, aux techniciens et aux ingénieurs. Il présente un aperçu complet des produits et solutions proposés par Pepperl+Fuchs basés sur les protections Ex d, Ex e et Ex p. Il vous aidera à sélectionner les appareils et systèmes appropriés pour la planification de vos applications.La série LRP d'unités de contrôle modernes et durables en polyamide
Tout sous contrôle. Jusqu'à cinq fonctions de contrôle dans une unité compacte.Boîtiers en PRV de la série GR pour boîtes de jonction et stations de contrôle
Polyvalence accrue. Performances améliorées. Sécurité maximale. Nouveaux boîtiers en PRV de la série GR pour boîtes de jonction et stations de contrôleProtection contre le risque d'explosion de Pepperl+Fuchs
Protection et efficacité maximalesDispositifs de signalisation
Puissants et lumineux. Dispositifs de signalisation à sécurité intrinsèque adaptés à de nombreux secteurs et applications.
PS1000 pour une utilisation mondiale jusqu'à la zone 2/div. 2
Le polyvalent. Découvrez l'alimentation électrique pour les applications les plus exigeantes à travers le monde.
de mesure de niveauPolyvalence exceptionnelle. Solutions robustes, adaptées à vos besoins.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !