Détecteurs de distance inductifs avec IO-Link
Pepperl+Fuchs présente des détecteurs de distance inductifs avec IO-Link et fonctions de Condition Monitoring intégrées. Pour la première fois, ils mesurent non seulement la position de l'objet, mais aussi la vitesse et l'accélération des éléments d'amortissement. Ils surveillent les processus critiques tels que le freinage, l'accélération et les processus d'ouverture ou de fermeture, ce qui les rend idéaux pour la maintenance préventive. Découvrez cette nouvelle innovation dans le domaine des détecteurs inductifs.
Points saillants
Fonctions intégrées de Condition Monitoring : par exemple, surveillance continue de la vitesse et de l'accélération des éléments d'actionnement.
Permet la maintenance préventive des amortisseurs, des vérins hydrauliques, des vannes, etc.
Données supplémentaires complètes et valeurs limites personnalisables pour la température, les temps de fonctionnement et les compteurs via IO-Link.
Vitesse de mesure élevée pouvant atteindre 3 m/s pour des temps de traitement plus rapides et une productivité accrue
Développement et production en interne avec la plus longue expérience sur le marché, garantissant une expertise de premier ordre en matière de conseil et une innovation continue.
Condition Monitoring continu dans les applications à grande vitesse
Les détecteurs de distance inductifs sont les premiers appareils de ce type capables de détecter également la vitesse et l'accélération. Ils mesurent de manière fiable même à des vitesses d'objet très élevées pouvant atteindre 3 m/s. Deux fenêtres de mesure peuvent être paramétrées afin d'obtenir une valeur d'accélération pour une surveillance différenciée du processus.
L'accélération d'un élément d'actionnement peut être utilisée pour tirer des conclusions sur l'état des pièces d'usure ou le degré d'encrassement. Cela permet d'enregistrer avec précision l'état des vannes, des amortisseurs et d'autres composants. Des valeurs seuils paramétrées peuvent déclencher des alertes en temps utile afin d'éviter les dommages, de prévenir les temps d'arrêt imprévus et de déclencher des opérations de maintenance en temps opportun.
Exemples d'application
Veuillez nous contacter
Vous avez des questions concernant les détecteurs de distance inductifs avec IO-Link ou souhaitez obtenir davantage d'informations ? Nous sommes à votre disposition pour vous aider. Veuillez remplir le formulaire de contact et nous envoyer un message.
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !