Tablettes

Ces tablettes sont disponibles avec les puissants systèmes d'exploitation Android ou Windows et permettent l'échange de données mobiles dans les secteurs du pétrole et du gaz, de la pétrochimie, de la chimie, de l'industrie pharmaceutique et dans d'autres secteurs. Ces solutions de tablettes robustes sont conçues pour les environnements difficiles, notamment les zones dangereuses de type Zone 1/21, Div. 1 et Zone 2/22, Div. 2, ainsi que pour les zones non dangereuses. Elles accompagnent les travailleurs mobiles dans leurs tâches quotidiennes telles que les contrôles, les inspections, les opérations de maintenance, les inventaires et le suivi des matériaux. Afin de répondre aux exigences élevées de ces applications et de garantir un fonctionnement sûr, les appareils sont soumis à plusieurs tests visant à assurer leur sécurité d’utilisation.

La clé de la numérisationTab-Ex 05
Toutes les tablettes Tab-Ex® sont certifiées pour une utilisation dans le monde entier et intègrent toute une gamme de fonctionnalités innovantes, notamment des fonctions de réalité augmentée (RA) basées sur la localisation, qui rendent le travail dans les zones à risque encore plus sûr. Grâce à leur certification Google ARCore, ces tablettes sont idéales pour l'assistance à distance, la formation et l'utilisation d'outils spécifiques à l'entreprise.
Découvrez notre tablette Android compatible 5G !

Testé pour garantir un fonctionnement en toute sécurité
- Essai de résistance thermique : pendant quatre semaines, les appareils sont exposés à une chaleur et à une humidité extrêmes, ainsi qu'à une journée de froid extrême, dans une chambre d'essais environnementaux.
- Essais de résistance aux chocs : des poids d'essai sont lâchés à plusieurs reprises sur les appareils depuis des hauteurs prédéfinies afin de garantir la résistance des boîtiers et des écrans (tactiles).
- Tests de chute : les appareils sont lâchés d'une hauteur de 1 m sur un sol en béton afin de tester leur résistance.
- Essai de surpression et de propagation des flammes : Les appareils sont ensuite soumis à des essais de pression hydrostatique afin de vérifier la résistance et l'intégrité du boîtier. Une explosion interne est ensuite provoquée à l'aide de gaz d'essai afin de s'assurer que les flammes ne se propagent pas de l'intérieur vers l'extérieur.
- Protection contre la pénétration de corps étrangers : À l'issue des essais décrits ci-dessus, les appareils sont testés conformément aux normes IP 64 à 68 afin d'évaluer leur résistance à la pénétration d'humidité et de la poussière.
- anglais
- portugais
- allemand
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Mobile Computing and Communications | Type de fichier PDF | Taille du fichier 3 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Tab-Ex® 04 Pro | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Safety 4.0 in Hazardous Areas | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Monitoring Refueling Processes - Using Explosion-Protected Tablets | Type de fichier PDF | Taille du fichier 333 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Digital Lockout and Tagout for Hot Permit Maintenance Work | Type de fichier PDF | Taille du fichier 21 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Achieving Industry 4.0 with Tablets for Hazardous Areas | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais | Télécharger |
Ressources complémentaires | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Ressources complémentairesSuccess Story Digitization at BASF | Type de fichier PDF | Taille du fichier 567 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !


