Infrastructure IO-Link

Exploitation optimale d'IO-Link
Pepperl+Fuchs propose une gamme d'infrastructures IO-Link optimisées pour chaque type d'application. La gamme comprend un maître USB IO-Link pour la configuration hors ligne, plusieurs maîtres IO-Link pour la connexion à des bus de terrain de niveau supérieur, ainsi que des maîtres IO-Link avec OPC UA et MQTT pour les applications basées sur le cloud, même sans contrôle classique. La gamme est complétée par des logiciels correspondants et une connectivité parfaitement coordonnée.

Détecteurs et systèmes avec IO-Link
Première technologie d'E/S standardisée à l'échelle internationale, IO-Link permet une communication bidirectionnelle cohérente entre le système de commande et le plus bas niveau du détecteur/de l'actionneur via des câbles non blindés standard à trois conducteurs pour les détecteurs standard et IO-Link intelligents.
Découvrez la technologie de communication intelligente et apprenez à bénéficier de coûts d'exploitation réduits et d'un échange de données transparent jusqu'au niveau du terrain.

Participer à la révolution de l'Internet des objets industrielTechnologies et solutions sophistiquées pour les applications Industry 4.0
L'Internet des objets industriel (IdOi) repose sur les données de détection les plus complètes sur le terrain. En tant que spécialiste et pionnier dans le domaine de l'automatisation des usines et des procédés, Pepperl+Fuchs propose des solutions de bout en bout pour transférer en toute transparence les informations importantes de vos machines et usines vers une grande variété de systèmes logiciels.
Utilisez le potentiel des données de condition, de position et de disponibilité, optimisez vos processus et économisez des ressources !

Kit de démarrage IIoTConnectez des détecteurs d'atelier d'usine au Cloud computing et commencez la digitalization de votre usine !
Grâce au kit de démarrage IIoT et aux maîtres IO-Link faciles d'utilisation de Pepperl+Fuchs, la visualisation et l'analyse simplifiées des données de détecteurs deviennent une réalité. Découvrez les avantages de la technologie IO-Link et faites l'expérience d'une intégration transparente des données de détecteurs IO-Link dans votre application Industry 4.0.
Le kit comprend, entre autres :
- Un maître IO-Link, (3) détecteurs IO-Link, un commutateur Ethernet, une alimentation, des étiquettes RFID et tout le câblage nécessaire pour commencer
- Un guide de démarrage rapide pour connecter le maître IO-Link et les périphériques IO-Link
- Une connexion logicielle pour diverses plateformes, telles que AWS, PTC, AVEVA
Connectez le tableau de bord de votre logiciel via OPC UA ou MQTT pour une interprétation simple des données en temps réel et commencez la digitalization de vos usines dès maintenant grâce au nouveau kit de démarrage IIoT de Pepperl+Fuchs !
- chinois
- anglais
- allemand
- espagnol
- portugais
- japonais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsBrochure - Sensors and Systems with IO-Link | Type de fichier PDF | Taille du fichier 5 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Ethernet IO Modules with IO-Link Master | Type de fichier PDF | Taille du fichier 499 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsInstallation and user instructions for offline parameterization of IO-Link sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Overview - IO-Link-Master with OPC UA Interface | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Motor Control Modules G20 Series | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsBrochure - IO-Link-Hubs - G11 and G16 Series | Type de fichier PDF | Taille du fichier 653 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsBrochure - Digital Twin Starter Kit | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Seamless Communication from the Sensor to the Cloud | Type de fichier PDF | Taille du fichier 171 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Efficient Monitoring and Control of Blowers and Fans | Type de fichier PDF | Taille du fichier 611 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Intelligent Condition Monitoring for Centrifugal Pumps | Type de fichier PDF | Taille du fichier 562 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Ressources complémentaires | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Ressources complémentairesWhite Paper - IO-Link System Description - Technology and Application | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |