Modules

Les modules AS-Interface jouent un rôle crucial dans le paysage de l'automatisation, car ils établissent la connexion entre les actionneurs et les capteurs d'un côté et l'interface AS de l'autre. Ces modules spécialisés sont disponibles en différentes configurations et offrent une gamme d'options d'entrée et de sortie adaptées à différentes applications, qu'ils soient placés dans des armoires de commande ou déployés sur le terrain.
Ces modules sont polyvalents et peuvent être choisis en fonction des besoins spécifiques, permettant la transmission de jusqu'à 1000 signaux d'E/S selon le type. Cette capacité améliore l'efficacité et la fonctionnalité dans diverses tâches d'automatisation pour une utilisation industrielle et commerciale.
- anglais
- portugais
- allemand
- coréen
- chinois
- japonais
- espagnol
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsAS-Interface G10 Ultra-Compact Module - The Solution for Decentralized Applications | Type de fichier PDF | Taille du fichier 373 KB | Langue anglais | Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - AS-Interface Less is better - G10 Safety - small, smart, and modular | Type de fichier PDF | Taille du fichier 1 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - G20 ZPA Motor Control Module | Type de fichier PDF | Taille du fichier 645 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Quick Select Product Guide - Industrial Sensors | Type de fichier PDF | Taille du fichier 47 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
| Brochures et présentationsProduct Information - Motor Control Modules G20 Series | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Automating Material Handling Systems for Airports with AS-Interface | Type de fichier PDF | Taille du fichier 272 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !






