Barrières isolées du système H

Le système H se compose de barrières isolantes pour signaux provenant de ou vers des zones potentiellement explosives avec isolation galvanique, qui sont montées sur une platine de connexion. Les platines de connexion sont montées dans l'armoire de commande sur un rail DIN de 35 mm. La boucle de signal entre le côté terrain et le côté commande est fermée par l'enfichage du module. Le système H est une solution efficace dans les installations de taille moyenne à grande en combinaison avec des systèmes de commande de processus.
Le système H offre des avantages utiles :
Pas de câblage individuel coûteux et manuel grâce au câblage fixe
- Connexion rapide et sûre au système de commande du processus
Moins d'efforts pour la planification et le câblage, l'installation et la mise en service, la documentation
- Haute disponibilité grâce à la fonction de diagnostic et à la surveillance des défauts dans les modules et les cartes de terminaison
- portugais
- anglais
- allemand
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Overview - Interface Technology | Type de fichier PDF | Taille du fichier 4 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Generating Electricity in Coal-Fired Power Plants | Type de fichier PDF | Taille du fichier 412 KB | Langue anglais
| Télécharger |
| Rapports d'applicationApplication Report - Limit Value Detection for Pharmaceutical Vessel Applications | Type de fichier PDF | Taille du fichier 2 Mo | Langue anglais
| Télécharger |
Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !








