Radar de niveau guidé

Principe de mesure
Le système se base sur la réflexion d'une impulsion électromagnétique dirigée sur une tige/un câble de détecteur et réfléchie par le matériau de remplissage. Les électroniques intégrées dans le détecteur déterminent l'état de remplissage à partir du temps d'écho du signal et affichent ce résultat à l'écran.
L'impulsion électromagnétique est envoyée, réfléchie sur le matériau de remplissage et récupérée. Le temps d'écho de l'impulsion est proportionnel à la distance à partir de la surface du milieu. La procédure et la précision de la mesure sont indépendantes vis-à-vis de la pression, température, vapeur, poussière, mousse, viscosité, conductivité et valeur de pH.
Mode d'exploitation
Cette mesure de niveau continue pour les liquides et les solides en vrac se base sur la mesure du temps de propagation des impulsions de micro-ondes selon le principe de réflectométrie dans le domaine temporel (TDR), qui sont guidées le long d'une tige ou d'un câble.
Une impulsion haute fréquence est guidée le long d'un seul conducteur, la tige du détecteur, et réfléchie par la surface du milieu. L'électronique d'interface détermine le niveau de matériau en vrac à partir du temps de propagation de l'impulsion. Le principe de mesure est largement indépendant des influences du processus telles que la pression, la température ou les surfaces mobiles.
- allemand
- anglais
Brochures et présentations | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Brochures et présentationsProduct Information - Pulscon LTC | Type de fichier PDF | Taille du fichier 267 KB | Langue anglais
| Télécharger |
Rapports d'application | Type de fichier | Taille du fichier | Langue | Télécharger |
|---|---|---|---|---|
| Rapports d'applicationApplication Report - Reliable Level Measurement with Explosion Protection | Type de fichier PDF | Taille du fichier 214 KB | Langue anglais
| Télécharger |