Solutions pour les équipements industriels
Avantages
Gamme complète
De la détection de position pour les actionneurs de vannes à la mesure de niveau, la gamme Pepperl+Fuchs est adaptée aux exigences uniques des applications de l'industrie de transformation, grâce à des décennies d'expérience et à un savoir-faire détaillé en matière d'applications.
Solutions sur mesure
Qu'il s'agisse de zones à atmosphère potentiellement explosible ou d'environnements industriels difficiles, avec des produits et des solutions conformes aux normes de sécurité internationales, Pepperl+Fuchs vous aide à mettre en œuvre votre application individuelle de manière efficace, sûre et fiable.
Un leader du marché expérimenté
Avec plus de 60 ans d'expérience dans l'industrie de transformation, Pepperl+Fuchs a couvert avec succès diverses gammes d'applications et développe continuellement de nouvelles technologies, toutes conçues pour améliorer la fiabilité et l'efficacité de vos processus.
Solutions Internet des objets industriel
Votre succès est important pour nous : élaborez des processus sûrs et efficaces et préparez votre usine pour les réseaux Internet des objets industriel grâce à la technologie des détecteurs intelligents de Pepperl+Fuchs !

Technologies avancées pour le contrôle de position des vannes
Le contrôle de l'état des vannes est une tâche essentielle dans n'importe quelle usine de transformation. C'est pourquoi Pepperl+Fuchs propose une large gamme de produits adaptés au contrôle de position des vannes, quel que soit l'emplacement ou le type de vanne. Les détecteurs sont disponibles pour une utilisation en intérieur et en extérieur, ainsi que pour les applications dans les environnements industriels difficiles. Ils sont adaptés pour le contrôle de position des vannes sur les vannes pneumatiques standard et à commande manuelle, ainsi que sur les vannes linéaires dans les applications soumises à des exigences d'hygiène strictes. Des connaissances techniques approfondies et de nombreuses années d'expérience dans la protection contre le risque d'explosion garantissent des solutions extrêmement fiables.
Il existe différentes options pour surveiller la position des vannes : choisissez entre des détecteurs doubles, qui combinent deux éléments de détecteurs inductifs superposés, et d'autres solutions telles que des détecteurs inductifs ou des systèmes de positionnement inductifs.
Découvrez-en plus sur la gamme et trouvez la solution idéale pour vos besoins spécifiques en matière d'applications !
Contrôle de position des vannes avec détecteurs doubles
Les détecteurs doubles combinent deux détecteurs inductifs qui se chevauchent et détectent la position de l'actionneur et de la vanne. Les détecteurs avec indicateur de position haute visibilité sont souvent utilisés sur les vannes pneumatiques standard, où ils sont montés directement sur l'actionneur. Pepperl+Fuchs propose des variantes destinées aux applications extérieures ou aux zones à risque d'explosion.

Solutions compactes pour les applications de base
Grâce à leur boîtier compact, les détecteurs doubles de la série F25/F25K sont parfaits pour les applications de base plus petites, telles que les vannes manuelles et les petits actionneurs. Les détecteurs sont disponibles avec des connexions par câble, connecteur ou borne enfichable.

Applications intérieures et extérieures standard
La série F31/F31K est utilisée sur les actionneurs de vannes standard dans des applications en intérieur et en extérieur. Grâce à leurs homologations et certifications pour les zones à risque d'explosion jusqu'à Zone 0/20, les détecteurs doubles garantissent la sécurité dans les usines de transformation du monde entier.

Solution extrêmement robuste pour les applications extérieures
Grâce à sa résistance élevée aux UV, aux températures et à la corrosion, la série F31K2 assure des performances exceptionnelles même dans les conditions environnementales les plus extrêmes. Pepperl+Fuchs propose des versions avec homologation jusqu'à Zone 2/22 ou Zone 0/20 pour une utilisation dans les zones à risque d'explosion (Ex i ou Ex ec/tc). Une version pour les applications SIL 2 est également disponible.

Accessoires de montage pour vannes manuelles
Pour compléter sa gamme de doubles détecteurs inductifs, Pepperl+Fuchs propose les accessoires adaptés au montage des détecteurs sur des vannes manuelles. La solution de serrage, qui peut être adaptée à une variété de détecteurs et d'activateurs, convient également aux vannes sans trous taraudés.
Contrôle de position des vannes avec d'autres solutions
Qu’il s’agisse de vannes pneumatiques standard, de vannes à diaphragme au fonctionnement pneumatique ou de vannes de contrôle linéaire, Pepperl+Fuchs propose une large gamme de détecteurs inductifs et de systèmes de positionnement inductifs pour un retour d'information précis et fiable de la position des vannes dans n'importe quelle application.

Détection précise de l'angle sur les actionneurs de vanne
Le système de mesure d'angle sans contact PMI-F130 convertit un angle de mesure de 0° à 360° en un signal analogique compris entre 4 mA et 20 mA. Le système de positionnement sans contact est adapté au montage direct sur la plupart des vannes pneumatiques standard.

Positionnement fiable sur les vannes linéaires
Les systèmes de positionnement inductif sans contact PMI-F90 constituent la solution idéale pour la détection précise de la position des vannes sur les vannes à membrane à commande pneumatique ou les vannes à commande linéaire. Des cibles en acier simples ou même des pièces de vanne servent d'activateurs et font de cette série une solution particulièrement polyvalente et économique.

Contrôle de position sur les vannes linéaires
Pepperl+Fuchs propose une vaste gamme de détecteurs inductifs dans différentes conceptions de boîtier, pour une intégration optimale dans les vannes à membrane et à guillotine. Des versions avec plusieurs types de protection (Ex ia, Ex ec, Ex tc, Ex ic) sont disponibles pour une utilisation dans les Zones 0/20, 1/21 et 2/22.

Détection précise de la position sur les indicateurs de position des vannes
Les détecteurs inductifs cylindriques ou à fente de Pepperl+Fuchs sont utilisés, par exemple, sur les indicateurs de position des vannes. Ces indicateurs fournissent des informations fiables sur la position des vannes grâce à des détecteurs intégrés associés à un compteur sophistiqué.
Technologie de connexion
Solutions personnalisées
Vous avez une demande qui n'est pas déjà couverte par le portefeuille Pepperl+Fuchs existant ? Nous développons des solutions personnalisées pour répondre à vos besoins spécifiques, allant des petites modifications de nos produits standard au développement de nouveaux produits basés sur les technologies existantes. Grâce à des conseils individuels, à une connaissance approfondie des applications de transformation et à des décennies d'expérience dans la technologie d'automatisation, nous pouvons vous proposer la solution adaptée à toutes vos applications d'équipements industriels. En partenariat avec les clients de l'industrie de transformation, Pepperl+Fuchs a mis en œuvre avec succès une large gamme de solutions individuelles.
Par exemple, les appareils portatifs RFID associés à un logiciel spécifique à une application permettent une maintenance pratique des tuyaux dans les zones à risque d'explosion.
Cette vidéo présente un exemple de solution personnalisée de Pepperl+Fuchs. Un client était à la recherche d'un détecteur qu'il pourrait utiliser pour la détection de position sur l'ensemble de sa gamme de vannes de commande, dans des conditions de montage très différentes. Pepperl+Fuchs a développé un détecteur double avec un boîtier individuel qui s'adapte à chacune des vannes de commande du client. Cette solution modulaire réduit considérablement les efforts d'installation, et donc les coûts.
Nous contacter
Vous avez des questions sur nos solutions pour équipements industriels ?
Nous serons ravis de vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous auprès de l'un de nos experts pour obtenir plus d'informations sur les produits qui vous intéressent.












