Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Capteur de protection de porte ShieldScan
Optimiser la sécurité ! Capteur de protection de porte ShieldScan

Scanner statique doté de la technologie ToF robuste, pour une protection parfaite au niveau de chaque bord de fermeture.

Capteur de protection de porte ShieldScan

Visuel de campagne pour le capteur de protection de porte ShieldScan

« Juste un peu de protection »… Ça n’existe pas !

Un casque de vélo « qui n’est pas très stylé et qui ne vous protège pas vraiment », un airbag « je préfère éviter de tomber », et une bouée de sauvetage « bon, au moins, elle est ronde » : autant d’exemples parfaits qui montrent que la sécurité ne doit jamais se contenter d’être « un peu » sûre ! Il en va de même pour la protection des portes automatiques. Le capteur de protection de porte ShieldScan garantit une sécurité totale pour vos portes battantes, conformément à la norme EN 16005. Découvrez-en davantage sur cette nouvelle génération de capteurs qui allie technologie innovante, mise en service aisée et design minimaliste, sans aucun compromis.

Une fiabilité maximale dans tous les environnements

Avantages

icône « bouclier »

Une protection fiable en toutes circonstances

Grâce à un seul module de chaque côté et à des faisceaux individuels spécialement alignés, le capteur de protection de porte surveille l'ensemble du vantail ainsi que les bords de fermeture principal et secondaire. Il fonctionne avec précision et fiabilité grâce à une technologie avancée de mesure du temps de vol, même en présence de sols polis, de lumière parasite et de reflets.

icône en forme de cercle

Fonctionnement silencieux et durée de vie prolongée

Le capteur de protection de porte ShieldScan de Pepperl+Fuchs repose sur la technologie des détecteurs statiques de mesure du temps de vol, ce qui permet d'éviter les frottements, l'usure et les dommages au niveau des roulements. Cela prolonge la durée de vie de l'appareil et limite le bruit de fonctionnement généré par les pièces mobiles.

Conception compacte et discrète du boîtier Icon

Conception compacte et à profil bas du boîtier

Le ShieldScan, certifié IP65, se caractérise par un boîtier simple, fin et compact. Son capot, doté d'un joint d'étanchéité intégré, s'enlève facilement et protège efficacement contre les gouttes de pluie. Les utilisateurs peuvent choisir parmi différentes options de couleur, ce qui rend le module pratiquement invisible dans n'importe quel encadrement de porte.

icône : Montage et installation faciles

Montage et installation faciles

Grâce à la fonctionnalité « plug-and-play », le ShieldScan préassemblé s'installe en quelques étapes seulement. Les utilisateurs peuvent mettre rapidement et intuitivement l'appareil en service grâce à une commande gestuelle simple permettant le réglage du champ et l'ajustement dynamique du champ de protection.

Application du capteur de protection de porte ShieldScan

Une technologie innovante, sans compromis

Le nouveau ShieldScan destiné à la protection des portes utilise la technologie du temps de vol. Celle-ci calcule la distance en fonction du temps de parcours d'un faisceau lumineux et permet d'effectuer des mesures sûres et précises au millimètre près, avec une grande répétabilité et des temps de réponse courts. Grâce à une géométrie de faisceau optimisée, le capteur est adapté aux différentes exigences des trois zones de la porte. Ainsi, le ShieldScan surveille le bord de fermeture principal, le vantail de la porte et le bord de fermeture secondaire à l'aide de ses faisceaux individuels spécialement alignés. Il détecte de manière fiable si une personne ou un objet interrompt les faisceaux de protection. En fonction de la hauteur et de la largeur de la porte à protéger, le tracé des faisceaux s'adapte aux caractéristiques de la porte.

Le capteur de protection de porte ShieldScan protège le bord de fermeture principal

Protection du bord de fermeture principal

Cette zone de détection protège la partie située au niveau du bord de fermeture principal. En raison du trajet exposé du faisceau, le capteur détecte toujours au-delà de la main courante et ne se déclenche pas au niveau de la poignée de porte.

Le système de protection de porte ShieldScan assure une protection contre les risques de pincement au niveau du bord de la charnière

Protection anti-pincement pour le bord de la charnière

Cette zone de faisceau entoure le bord de fermeture secondaire. Grâce au champ de faisceau incurvé au niveau du bord de la charnière, le ShieldScan détecte tout pincement latéral. Cela garantit une protection optimisée entre le cadre de la porte et la charnière. Les utilisateurs bénéficient ainsi de la meilleure protection anti-pincement disponible sur le marché.

Protection de l'application « Door Leaf » avec ShieldScan

Protection du vantail de porte

Ce faisceau de sécurité assure la sécurité du vantail de la porte automatique. La porte s'arrête de se déplacer si le champ de protection est interrompu par une personne ou un objet.

Fonctionnalités

« Mur virtuel » pour le réglage dynamique du champ de protection

Le capteur dispose d'un réglage dynamique de son champ de protection, qui dépend de l'angle ; par conséquent, il n'est pas nécessaire de procéder à un apprentissage explicite d'un mur situé derrière la porte ouverte. Lorsque la porte s'ouvre, les faisceaux individuels du champ de protection s'atténuent les uns après les autres jusqu'à ce que l'angle d'ouverture maximal de la porte soit atteint. Les changements survenant derrière la porte ouverte sont ainsi ignorés. Cela permet un fonctionnement fluide, même en cas de modification des conditions environnementales, comme la présence de plantes.

Capteur « plug-and-play » dans un boîtier compact

Composé d’un boîtier de base et d’un cache, le ShieldScan peut être monté en quelques étapes seulement, à l’aide de trois vis au maximum, sur le bord de fermeture secondaire. Un capteur par côté de porte suffit pour sécuriser l’ensemble du vantail. Lors de la mise en service, le système de capteurs mémorise tout d’abord la distance par rapport au sol. Grâce à une commande gestuelle intuitive, la distance par rapport au bord de fermeture principal (largeur de la porte) est d’abord définie, puis, lors du déplacement suivant de la porte, l’angle d’ouverture maximal de celle-ci est déterminé.

Installation et mise en service faciles

Le capteur de protection de porte ShieldScan s'installe et se met en service rapidement et facilement. La nature de la prestation comprend tous les composants nécessaires. Cette vidéo explicative vous montre en détail comment procéder à l'installation et à la mise en service.

Contactez-nous !

Avez-vous des questions concernant le capteur de protection de porte ShieldScan ? Nous sommes à votre disposition pour vous aider ! Il vous suffit de nous envoyer un message ou de prendre rendez-vous pour un entretien personnalisé avec l'un de nos experts.

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !