Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Unité d'évaluation RFID IDENTControl Compact prête pour l'avenir, conçue pour une intégration transparente dans les systèmes basés sur des automates programmables (PLC) et des technologies informatiques

Les exigences croissantes en matière de transparence et de traçabilité, tant au niveau de la production que tout au long de la chaîne d'approvisionnement, favorisent un recours accru aux technologies d'identification automatique telles que la RFID. Cette transparence nécessite une meilleure intégration entre les réseaux de technologie opérationnelle (OT) et les systèmes informatiques. De plus, les exigences opérationnelles et réglementaires en matière de cybersécurité ne cessent de se renforcer.

Unité d'évaluation RFID IDENTControl Compact B40 pour appareils lecture/écriture RFID LF, HF et UHF, Pepperl+Fuchs

La nouvelle unité d'évaluation RFID IDENTControl Compact B40 (IC-KP2-2HB40-2V1D) permet de connecter jusqu'à deux appareils lecture/écriture RFID de Pepperl+Fuchs et prend en charge toutes les fréquences RFID (LF, HF ou UHF) au sein d'un seul appareil. Cette unité d'évaluation compacte prend en charge les protocoles Ethernet industriels courants ainsi que les interfaces IIoT et s'intègre parfaitement aux systèmes basés sur des automates programmables (PLC) et informatiques. Solution tournée vers l'avenir, cet appareil est conforme aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA) et garantit une sécurité à long terme ainsi que la protection de l'investissement grâce à un développement et des mises à jour continus.

Intégration aisée entre les systèmes OT et IT

L'IDENTControl Compact B40 est équipé d'une interface Ethernet multiprotocole et d'un commutateur Ethernet intégré, prenant en charge les protocoles PROFINET et EtherNet/IP. Cela permet une intégration aisée dans les automates programmables (PLC) de différents fabricants. De plus, une API REST intégrée facilite la connexion aux systèmes informatiques et IIoT de niveau supérieur.

Interface Web intuitive et synchronisation automatique de l'heure

Grâce à son interface Web moderne et intuitive, l'IDENTControl Compact B40 offre une grande facilité d'utilisation et simplifie la mise en service et la configuration de tous les paramètres des lecteurs/enregistreurs Pepperl+Fuchs IPH* (LF), IQH* (HF) et IUH* (UHF) connectés.

Par rapport aux modèles précédents, l'unité d'évaluation offre des performances accrues et une vitesse de traitement plus élevée. La synchronisation automatique de l'heure via le protocole NTP/SNTP garantit une grande fiabilité des processus et, grâce à des horodatages précis, facilite des tâches telles que l'analyse des pannes.

Des performances inégalées

Le boîtier métallique compact et entièrement encapsulé est d'une robustesse exceptionnelle et permet un montage décentralisé etpeu encombrant sur site. Grâce à sa gammede température de fonctionnement étendue de -25 °C à 70 °C et à son indice de protection IP67, l'IDENTControl Compact B40 est parfaitement adapté à toutes les applications industrielles courantes, que ce soit dans la construction mécanique et l'ingénierie d'installations, l'industrie automobile, la manutention ou l'industrie textile.

Cas d'utilisation variés

Le système RFID IDENTControl Compact B40 de Pepperl+Fuchs dans une application de système de convoyage de bagages

Manutention

La technologie RFID permet l'identification, l'attribution et la traçabilité rapides, fiables et sans contact des marchandises et des conteneurs de transport en temps réel. Cela permet l'automatisation intelligente des procédés, notamment dans le domaine de l'intralogistique ou des systèmes de manutention des bagages dans les aéroports. L'unité d'évaluation RFID IDENTControl Compact B40 garantit une efficacité maximale, une réduction des coûts d'exploitation et une fiabilité des procédés nettement améliorée. Son interface Web intuitive simplifie la mise en service et la configuration des appareils lecture/écriture RFID connectés.

Unité d'évaluation IDENTControl Compact B40 de Pepperl+Fuchs sur un convoyeur aérien de tri de sacs dans l'industrie de l'habillement

Secteur de la vente au détail et de l'habillement

Dans les secteurs de la vente au détail et de l'habillement, l'utilisation de l'identification par radiofréquence (RFID) permet un suivi rapide et sans contact de grandes quantités de marchandises, ce qui se traduit par un gain de temps considérable. L'unité d'évaluation RFID IDENTControl Compact B40 s'intègre parfaitement aux systèmes informatiques existants via une API REST. Une visibilité de bout en bout sur les stocks garantit une disponibilité optimisée des produits, réduit les ruptures de stock et rend la logistique plus efficace. De plus, la RFID prend en charge les processus omnicanaux tels que le « Click & Collect », améliore la protection contre le vol et assure la traçabilité des marchandises tout au long de la chaîne d'approvisionnement.

IDENTControl Compact B40 avec interfaces Ethernet multiprotocoles et IIoT

Un investissement à long terme

Avec l'IDENTControl Compact B40, Pepperl+Fuchs renforce sa gamme d'unités d'évaluation compactes conformément aux dernières exigences en matière de cybersécurité de la loi sur la cyber-résilience (CRA), qui entrera en vigueur en 2027. Les mises à jour logicielles peuvent être effectuées facilement via l'interface Web conviviale. Cela permet aux utilisateurs de bénéficier des améliorations futures et des mises à jour de sécurité, garantissant ainsi une sécurité à long terme tant au niveau informatique (IT) qu'au niveau des technologies opérationnelles (OT).

Les points forts de l'IDENTControl Compact B40

  • Flexibilité maximale : divers protocoles Ethernet industriels et interfaces IIoT pour une intégration transparente dans les systèmes basés sur des automates programmables (PLC) et des systèmes informatiques
  • Utilisation universelle : connexion et analyse de toutes les fréquences RFID sur un seul appareil (LF, HF et UHF)
  • Un investissement tourné vers l'avenir : développé conformément aux exigences de la loi européenne sur la cyber-résilience (CRA), il garantit la sécurité à long terme des systèmes informatiques et des systèmes opérationnels
  • Mise en service rapide : utilisation intuitive via une interface Web moderne
  • Fiabilité élevée du processus : horodatage précis grâce à la synchronisation automatique via NTP/SNTP
  • Compact et robuste : boîtier métallique encapsulé peu encombrant, avec indice de protection IP67, pour un montage simple et décentralisé sur site

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !