18/07/2023Solutions complètes pour la mesure de niveau : détecteurs niveau à vibrations Vibracon LVL-M3 et -M4

Que ce soit dans les usines chimiques ou dans l'industrie pétrolière et gazière, les détecteurs niveau à vibrations détectent de manière fiable le niveau des liquides. Ainsi, les valeurs minimales ou maximales dans les réservoirs peuvent être détectées ou les pompes peuvent être protégées contre le fonctionnement à sec. Avec Vibracon LVL-M3 et -M4, Pepperl+Fuchs propose deux nouvelles séries de détecteurs niveau à vibrations qui peuvent être utilisées dans le monde entier dans des atmosphères potentiellement explosibles grâce à leurs homologations ATEX et IECEx. Tandis que la variante LVL-M3 est le choix idéal pour les applications standard, la variante LVL-M4 est également adaptée pour les applications avec des exigences de sécurité augmentée jusqu'à SIL 3. Une interface Bluetooth® permet de réaliser des diagnostics à distance intelligents et des tests de sécurité pratiques.

Mesure de niveau fiable dans n'importe quelle application
Le mode de fonctionnement des détecteurs niveau à vibrations est aussi simple que fiable : la vibration de la lame vibrante du détecteur est déclenchée par un élément piézoélectrique. Dès qu'un liquide entre en contact avec la lame, la fréquence change. De cette manière, le niveau limite est détecté. Les détecteurs niveau à vibrations de Pepperl+Fuchs distinguent de manière fiable la mousse, les bulles d'air ou les dépôts et le milieu à détecter. Dans le même temps, ils ne sont pas affectés par la modification des propriétés du milieu et détectent donc de manière fiable le niveau dans n'importe quelle application.
Adaptation flexible à différents environnements de processus
Les détecteurs niveau à vibrations Vibracon ne contenant pas de pièces mécaniques mobiles, ils se caractérisent par une longue durée de vie. Le principe plug-and-play signifie qu'aucun étalonnage dans différents milieux n'est nécessaire et que les détecteurs peuvent être mis en service rapidement et facilement. Ils sont commandés par des boutons-poussoirs et des commutateurs DIP sur le module électronique.
En plus des versions compactes, des variantes avec extensions de tube jusqu'à 6 m sont également disponibles. Cela permet d'utiliser les détecteurs niveau à vibrations dans de grands réservoirs sans aucun problème. Une vaste sélection de connexions de processus, y compris un raccord à trois pinces pour les applications hygiéniques, permet une adaptation flexible à différents environnements. En outre, une grande variété de modules électroniques est disponible afin de trouver la bonne connexion pour n'importe quel système de commande de processus.

Des applications standard aux applications de sécurité
La variante LVL-M3 est adaptée à une utilisation universelle dans tous les liquides qui peuvent être pompés. Le détecteur niveau à vibrations résiste à des températures de processus de -40 °C à +150 °C et à des pressions de processus allant jusqu'à 40 bar.
La variante LVL-M4 est la solution idéale pour les applications avec des exigences de sécurité accrues : le détecteur niveau à vibrations peut être utilisé pour les applications de sécurité jusqu'à SIL 3 conformément à la norme CEI/EN 61508. En outre, l'appareil résiste à des températures de processus allant de -50 °C à +150 °C et à des pressions de processus allant jusqu'à 100 bar. Une deuxième ligne de défense garantit qu'aucun milieu ne peut s'échapper dans l'atmosphère même en cas de dommages.

Variante Bluetooth® pour des tests de sécurité pratiques et une maintenance préventive
Plus particulièrement, la variante LVL-M4 dispose d'une interface Bluetooth® qui peut être utilisée pour connecter l'appareil à l'application P+F Level. Cette application mobile permet une configuration facile du détecteur et des tests de sécurité pratiques. Elle offre en outre une indication d'état et de défaut ainsi qu'une technologie intégrée de détection de la corrosion, permettant une maintenance préventive.
Avec la variante LVL-M4, les tests de sécurité peuvent être effectués non seulement via l'application P+F Level, mais aussi en externe via un bouton de test intégré ou un aimant de test. En outre, les indications d'état et de défaut sont affichées directement sur l'appareil via un module LED.
Atouts des détecteurs niveau à vibrations Vibracon LVL-M3 et -M4
- La bonne connexion pour chaque système de commande de processus grâce à une grande variété de modules électroniques
- Mise en service rapide et économique : aucun étalonnage n'est nécessaire
- Aucune pièce mécanique mobile, donc sans maintenance, sans usure et durable
- Commande via des boutons-poussoirs et des commutateurs DIP sur l'insert électronique
- Indications d'état et de défaut en option affichées via le module LED ou via Bluetooth® dans l'application P+F Level
