Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Protection contre les surtensions peu encombrante, facile à installer a posteriori

station d'épuration des eaux usées

La protection contre les surtensions enfichable simplifie la mise en service et la maintenance

L'application

Le réseau d'assainissement d'une grande ville d'Asie du Sud-Est comprend de nombreuses stations de pompage décentralisées. Partout où l'écoulement par gravité naturelle n'est pas possible, ces stations acheminent les eaux usées vers les stations d'épuration situées en aval. Après 15 ans de fonctionnement, les systèmes de protection contre les surtensions de 72 sites devaient être modernisés. Les armoires de commande existantes et leur câblage devaient rester en service.

L'objectif

Au total, 6 000 boucles de signal devaient être protégées contre les surtensions. Les barrières parasurtenseurs requises devaient s'intégrer dans des espaces extrêmement restreints tout en permettant de conserver le câblage côté terrain existant tel quel. Parmi les autres exigences figuraient une indication claire de l'état de fonctionnement des modules de protection ainsi que la conformité aux exigences de sécurité SIL 3.

petites barrières parasurtenseurs de la série M-LB-4000

La solution

Les 6 000 boucles de signal ont toutes été protégées à l'aide du système de protection contre les surtensions M-LB-4000. Ces barrières dérivent en toute sécurité vers la terre les surtensions provoquées par la foudre ou les opérations de commutation. Chaque dispositif se compose d'une base câblée de manière permanente et d'un module de protection enfichable. Le module de protection peut être retiré et remplacé sans outil, sans interrompre la boucle de signal. Pour la maintenance ou les tests de boucle, le module peut être réinséré après avoir été tourné de 180°, ce qui ouvre délibérément la boucle de signal.

L'état de l'appareil est indiqué directement sur la face avant de chaque barrière, ce qui permet d'identifier rapidement les modules défectueux, même dans des armoires électriques très encombrées.

Caractéristiques techniques

  • Conception peu encombrante – seulement 6 mm de largeur
  • Certifié SIL 3 conformément à la norme CEI/EN 61508
  • Remplacement des modules sans outil pendant le fonctionnement
  • Indicateur d'état situé à l'avant
  • Fonction de coupure intégrée pour les essais et la maintenance
  • La boucle de signal reste fermée lorsque le module de protection est retiré
  • Gamme de température de fonctionnement : de –40 °C à +80 °C
  • Versions disponibles pour les zones à risque d'explosion
  • Bornes à ressort à enfichage

Les avantages

Grâce à leur conception compacte, les barrières parasurtenseurs M-LB-4000 s'intègrent facilement dans les installations où l'espace est limité. La mise à niveau peut être effectuée sans aucun câblage externe supplémentaire. Le remplacement sans outil des modules de protection réduit l'effort nécessaire à la mise en service, à la maintenance, au dépannage et aux tests de boucle. Une fois un module remplacé, aucun nouveau test de la boucle de signal n'est nécessaire. L'indicateur d'état situé à l'avant permet un diagnostic rapide sur les sites d'installation distants. De plus, la certification SIL 3 de ces appareils garantit la conformité aux exigences de sécurité fonctionnelle les plus strictes.

En bref

  • Système en deux parties composé d'une base câblée de manière permanente et d'un module de protection enfichable
  • Conception compacte permettant des installations de modernisation peu encombrantes dans des armoires de commande existantes
  • Le module de protection peut être remplacé sans interrompre la boucle de signal
  • Indication de l'état du module et certification SIL 3

Cher visiteur, cette page a été traduite à l'aide d'une intelligence artificielle afin de vous fournir un contenu traduit dans les meilleurs délais. Qu'en pensez-vous ? Nous apprécions grandement vos commentaires !