Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

Conditions d'utilisation Applications Pepperl+Fuchs

En utilisant une application Pepperl+Fuchs, vous confirmez que vous acceptez ces conditions d'utilisation. Si vous n'acceptez pas ces conditions d'utilisation, n'utilisez pas l'application et supprimez-la de votre appareil mobile. Dans certains cas, ces conditions d'utilisation peuvent être étendues, modifiées ou remplacées par d'autres conditions. L'utilisation implique l'acceptation des présentes conditions d'utilisation dans leur version valide respective.

Vous trouverez ci-dessous les conditions d'utilisation des applications fournies par Pepperl+Fuchs.

Dernière mise à jour : mai 2024

Toute utilisation de l'application SensorViewer (ci-après « l'application ») est exclusivement autorisée conformément aux présentes conditions d'utilisation. Veuillez lire attentivement ces conditions avant d'utiliser l'application.

1 Services / objet des conditions d'utilisation / disponibilité

1.1 Avec l'application, Pepperl+Fuchs SE (ci-après « Pepperl+Fuchs ») vous fournit un moyen de paramétrer les détecteurs Ethernet ; les résultats de toute modification relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

1.2 L'application est disponible pour tous les utilisateurs d'un appareil mobile par le biais de la boutique d'applications correspondante.

1.3 Pepperl+Fuchs prend les mesures appropriées pour assurer la disponibilité de l'application, mais décline toute responsabilité à ce sujet, étant donné la nature même d'Internet et des systèmes informatiques. Pepperl+Fuchs a le droit de supprimer ou de restreindre l'exploitation de l'application, en tout ou partie.

2 Droits de propriété intellectuelle, droits d'utilisation

2.1 L'application, ainsi que les informations, les logiciels et la documentation qu'elle contient, sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et les accords internationaux sur les droits d'auteur, ainsi que par d'autres lois et accords relatifs à la propriété intellectuelle.

2.2 Pepperl+Fuchs accorde à l'utilisateur le droit non exclusif et non transférable d'utiliser l'application, ainsi que les informations, les logiciels et la documentation qui en font partie, dans la mesure où cette utilisation correspond à l'objectif prévu par Pepperl+Fuchs lors de la préparation et la mise à disposition de l'application. Aucun autre droit, de quelque nature que ce soit, n'est accordé à l'utilisateur, en particulier en ce qui concerne le nom de la société et la protection commerciale, tels que les brevets, les modèles d'utilité ou les marques.

2.3 L'utilisateur peut uniquement utiliser l'application, ainsi que les informations, les logiciels et la documentation qu'elle contient, sur son appareil mobile et ne peut pas la donner ou la vendre à une tierce personne, ni la réattribuer d'une autre manière ou en octroyer une sous-licence. Le logiciel sous-jacent de l'application ne peut pas être décompilé, désassemblé ou soumis à l'ingénierie inverse.

3 Obligations de l'utilisateur

Lors de l'utilisation de l'application, l'utilisateur n'est pas autorisé à porter atteinte à la moralité ni à la protection commerciale, aux droits d'auteur, à la personnalité, à la propriété ou à d'autres droits appartenant à une tierce personne et ne peut pas transférer de contenu qui pourrait endommager l'application.

4 Responsabilité en cas de vice de titre et de matériel

Tant que l'application et les informations, le logiciel et la documentation qu'elle contient sont mis à disposition gratuitement, toute responsabilité en cas de vice de titre et de matériel, en particulier en ce qui concerne leur exactitude, l'absence d'erreurs et l'absence de droits d'auteur tiers et de protection des droits d'auteur tiers, l'exhaustivité et/ou la facilité d'utilisation, est exclue, sauf en cas d'intention ou de fraude délibérée.

5 Autre responsabilité, dommages logiciels

5.1 La responsabilité de Pepperl+Fuchs concernant les vices matériels et de titre est régie par les dispositions du point 4 des présentes Conditions d'utilisation. Au-delà de cela, Pepperl+Fuchs décline toute autre responsabilité, notamment pour les dommages indirects, à moins que la responsabilité ne soit obligatoire en vertu, par exemple, de la Loi allemande sur la responsabilité des produits (ProdHaftG), ou en raison d'une intention délibérée, d'une négligence grave ou d'une atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé, ou de la prise en charge d'une garantie de qualité ou de la dissimulation frauduleuse d'un défaut ou d'une violation d'obligations contractuelles essentielles. Le dédommagement en cas de violation des obligations contractuelles essentielles est toutefois limité aux dommages contractuels typiques prévisibles, sauf en cas d'intention délibérée ou de négligence grave.

5.2 Pepperl+Fuchs s'efforce toujours de protéger l'application des logiciels nuisibles ; cependant, Pepperl+Fuchs ne garantit pas que l'application en soit exempte. L'utilisateur est tenu d'obtenir l'application et les informations, le logiciel et la documentation de tiers exclusivement par le biais de sources officielles.

6 Dispositions finales

6.1 Les accords de filiale doivent être établis par écrit.

6.2 Les lois de la République fédérale d'Allemagne s'appliquent, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Lorsque l'utilisateur est un commerçant conformément au Code de commerce allemand, le tribunal compétent est celui de Mannheim.

6.3 Dans la situation où des dispositions individuelles des présentes Conditions d'utilisation seraient frappées de nullité, en tout ou en partie, la validité des autres dispositions ne saurait être affectée.

Dernière mise à jour : janvier 2021

Toute utilisation de l'application WILSEN (ci-après « l'application ») est exclusivement autorisée conformément aux présentes conditions d'utilisation. Veuillez lire attentivement ces conditions d'utilisation avant d'utiliser l'application.

1 Services/objet des conditions d'utilisation/disponibilité

1.1 Avec l'application, Pepperl+Fuchs SE vous permet de lire et de modifier les données de traitement et les paramètres des appareils WILSEN ; les résultats de toute modification relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

1.2 L'application est disponible pour tous les utilisateurs d'un appareil mobile par le biais de la boutique d'applications correspondante.

1.3 Pepperl+Fuchs SE prend les mesures appropriées pour assurer la disponibilité SE de l'application, mais décline toute responsabilité à ce sujet, étant donné la nature même d'Internet et des systèmes informatiques. Pepperl+Fuchs SE a le droit de supprimer ou de restreindre l'exploitation de l'application, en tout ou partie.

2 Droits de propriété intellectuelle, droits d'utilisation

2.1 L'application, ainsi que les informations, les logiciels et la documentation qu'elle contient, sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et les accords internationaux sur les droits d'auteur, ainsi que par d'autres lois et accords relatifs à la propriété intellectuelle.

2.2 Pepperl+Fuchs SE accorde à l'utilisateur le droit non exclusif et non transférable d'utiliser l'application, ainsi que les informations, les logiciels et la documentation qui en font partie, dans la mesure où cette utilisation correspond à l'objectif prévu par Pepperl+Fuchs SE lors de la préparation et la mise à disposition de l'application. Aucun autre droit, de quelque nature que ce soit, n'est accordé à l'utilisateur, en particulier en ce qui concerne le nom de la société et la protection commerciale, tels que les brevets, les modèles d'utilité ou les marques.

2.3 L'utilisateur peut uniquement utiliser l'application, ainsi que les informations, les logiciels et la documentation qu'elle contient, sur son appareil mobile et ne peut pas la donner ou la vendre à une tierce personne, ni la réattribuer d'une autre manière ou en octroyer une sous-licence. Le logiciel sous-jacent de l'application ne peut pas être décompilé, désassemblé ou soumis à l'ingénierie inverse.

3 Obligations de l'utilisateur

Lors de l'utilisation de l'application, l'utilisateur n'est pas autorisé à porter atteinte à la moralité ni à la protection commerciale, aux droits d'auteur, à la personnalité, à la propriété ou à d'autres droits appartenant à une tierce personne et ne peut pas transférer de contenu qui pourrait endommager l'application.

4 Responsabilité en cas de vice de titre et de matériel

Tant que l'application et les informations, le logiciel et la documentation qu'elle contient sont mis à disposition gratuitement, toute responsabilité en cas de vice de titre et de matériel, en particulier en ce qui concerne leur exactitude, l'absence d'erreurs et l'absence de droits d'auteur tiers et de protection des droits d'auteur tiers, l'exhaustivité et/ou la facilité d'utilisation, est exclue, sauf en cas d'intention ou de fraude délibérée.

5 Autre responsabilité, dommages logiciels

5.1 La responsabilité de Pepperl+Fuchs SE concernant les vices matériels et de titre est régie par les dispositions du point 4 des présentes Conditions d'utilisation. Au-delà de cela, Pepperl+Fuchs SE décline toute autre responsabilité, notamment pour les dommages indirects, à moins que la responsabilité ne soit obligatoire en vertu, par exemple, de la Loi allemande sur la responsabilité des produits (ProdHaftG), ou en raison d'une intention délibérée, d'une négligence grave ou d'une atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé, ou de la prise en charge d'une garantie de qualité ou de la dissimulation frauduleuse d'un défaut ou d'une violation d'obligations contractuelles essentielles. Le dédommagement en cas de violation des obligations contractuelles essentielles est toutefois limité aux dommages contractuels typiques prévisibles, sauf en cas d'intention délibérée ou de négligence grave.

5.2 Pepperl+Fuchs SE s'efforce toujours de protéger l'application des logiciels nuisibles ; cependant, Pepperl+Fuchs SE ne garantit pas que l'application en soit exempte. L'utilisateur est tenu d'obtenir l'application et les informations, le logiciel et la documentation de tiers exclusivement par le biais de sources officielles.

6 Dispositions finales

6.1 Les accords de filiale doivent être établis par écrit.

6.2 Les lois de la République fédérale d'Allemagne s'appliquent, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Lorsque l'utilisateur est un commerçant conformément au Code de commerce allemand, le tribunal compétent est celui de Mannheim.

6.3 Dans la situation où des dispositions individuelles des présentes Conditions d'utilisation seraient frappées de nullité, en tout ou en partie, la validité des autres dispositions ne saurait être affectée.

Dernière mise à jour : février 2021

Toute utilisation de l'application Level de Pepperl+Fuchs (ci-après « l'application ») est exclusivement autorisée conformément aux présentes conditions d'utilisation. Veuillez lire attentivement ces conditions avant d'utiliser l'application.

1 Services/objet des conditions d'utilisation/disponibilité

1.1 Avec l'application, Pepperl+Fuchs SE vous permet de lire et de modifier les données de paramètre et de processus des détecteurs de niveau ; les résultats de toute modification relèvent de la responsabilité de l'utilisateur.

1.2 L'application est disponible pour tous les utilisateurs d'un appareil mobile par le biais de la boutique d'applications correspondante.

1.3 Pepperl+Fuchs SE prend les mesures appropriées pour assurer la disponibilité SE de l'application, mais décline toute responsabilité à ce sujet, étant donné la nature même d'Internet et des systèmes informatiques. Pepperl+Fuchs SE a le droit de supprimer ou de restreindre l'exploitation de l'application, en tout ou partie.

2 Droits de propriété intellectuelle, droits d'utilisation

2.1 L'application, ainsi que les informations, les logiciels et la documentation qu'elle contient, sont protégés par les lois sur les droits d'auteur et les accords internationaux sur les droits d'auteur, ainsi que par d'autres lois et accords relatifs à la propriété intellectuelle.

2.2 Pepperl+Fuchs SE accorde à l'utilisateur le droit non exclusif et non transférable d'utiliser l'application, ainsi que les informations, les logiciels et la documentation qui en font partie, dans la mesure où cette utilisation correspond à l'objectif prévu par Pepperl+Fuchs SE lors de la préparation et la mise à disposition de l'application. Aucun autre droit, de quelque nature que ce soit, n'est accordé à l'utilisateur, en particulier en ce qui concerne le nom de la société et la protection commerciale, tels que les brevets, les modèles d'utilité ou les marques.

2.3 L'utilisateur peut uniquement utiliser l'application, ainsi que les informations, les logiciels et la documentation qu'elle contient, sur son appareil mobile et ne peut pas la donner ou la vendre à une tierce personne, ni la réattribuer d'une autre manière ou en octroyer une sous-licence. Le logiciel sous-jacent de l'application ne peut pas être décompilé, désassemblé ou soumis à l'ingénierie inverse.

3 Obligations de l'utilisateur

Lors de l'utilisation de l'application, l'utilisateur n'est pas autorisé à porter atteinte à la moralité ni à la protection commerciale, aux droits d'auteur, à la personnalité, à la propriété ou à d'autres droits appartenant à une tierce personne et ne peut pas transférer de contenu qui pourrait endommager l'application.

4 Responsabilité en cas de vice de titre et de matériel

Tant que l'application et les informations, le logiciel et la documentation qu'elle contient sont mis à disposition gratuitement, toute responsabilité en cas de vice de titre et de matériel, en particulier en ce qui concerne leur exactitude, l'absence d'erreurs et l'absence de droits d'auteur tiers et de protection des droits d'auteur tiers, l'exhaustivité et/ou la facilité d'utilisation, est exclue, sauf en cas d'intention ou de fraude délibérée.

5 Autre responsabilité, dommages logiciels

5.1 La responsabilité de Pepperl+Fuchs SE concernant les vices matériels et de titre est régie par les dispositions du point 4 des présentes Conditions d'utilisation. Au-delà de cela, Pepperl+Fuchs SE décline toute autre responsabilité, notamment pour les dommages indirects, à moins que la responsabilité ne soit obligatoire en vertu, par exemple, de la Loi allemande sur la responsabilité des produits (ProdHaftG), ou en raison d'une intention délibérée, d'une négligence grave ou d'une atteinte à la vie, à l'intégrité corporelle ou à la santé, ou de la prise en charge d'une garantie de qualité ou de la dissimulation frauduleuse d'un défaut ou d'une violation d'obligations contractuelles essentielles. Le dédommagement en cas de violation des obligations contractuelles essentielles est toutefois limité aux dommages contractuels typiques prévisibles, sauf en cas d'intention délibérée ou de négligence grave.

5.2 Pepperl+Fuchs SE s'efforce toujours de protéger l'application des logiciels nuisibles ; cependant, Pepperl+Fuchs SE ne garantit pas que l'application en soit exempte. L'utilisateur est tenu d'obtenir l'application et les informations, le logiciel et la documentation de tiers exclusivement par le biais de sources officielles.

6 Dispositions finales

6.1 Les accords de filiale doivent être établis par écrit.

6.2 Les lois de la République fédérale d'Allemagne s'appliquent, à l'exclusion de la Convention des Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises. Lorsque l'utilisateur est un commerçant conformément au Code de commerce allemand, le tribunal compétent est celui de Mannheim.

6.3 Dans la situation où des dispositions individuelles des présentes Conditions d'utilisation seraient frappées de nullité, en tout ou en partie, la validité des autres dispositions ne saurait être affectée.