Sélectionnez votre pays
OBR15M-R200-2EP1-IO-V1 Cellule en mode reflex
Cellule en mode reflex avec filtre polarisant
Principaux avantages en un coup d'œil
- Format de taille moyenne avec options de montage variées
- Gamme de température étendue, -40 °C à 60 °C
- Haut indice de protection IP69K
- Interface IO Link pour les données de service et de processus












Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES
Données techniques relatives à OBR15M-R200-2EP1-IO-V1
| Domaine de détection d'emploi | 0 ... 15 m | |
| Distance du réflecteur | 0,02 ... 15 m | |
| Domaine de détection limite | 18,5 m | |
| Cible de référence | réflecteur H85-2 | |
| Emetteur de lumière | LED | |
| Type de lumière | rouge, lumière modulée | |
| Identification du groupe de risque LED | groupe d'exception | |
| Filtre polarisant | oui | |
| Diamètre de la tache lumineuse | env. 520 mm pour une distance de 15 m | |
| Angle d'ouverture | 2 ° | |
| Limite de la lumière ambiante | EN 60947-5-2 : 60000 Lux |
| MTTFd | 724 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Indication fonctionnement | LED verte : allumée en permanence - sous tension clignotante (4 Hz) - court-circuit clignotante avec courtes interruptions (1 Hz) - mode IO-Link | |
| Visual. état de commutation | LED jaune : Allumée en permanence - chemin éclairé libre Éteinte en permanence - objet détecté Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante | |
| Eléments de contrôle | commutation "clair/foncé" | |
| Eléments de contrôle | Réglage de la sensibilité |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V CC |
| Ondulation | max. 10 % | |
| Consommation à vide | I0 | < 18 mA pour 24 V Tension d'emploi |
| Classe de protection | III |
| Type d'interface | IO-Link ( via C/Q = broche 4 ) | |
| Version IO-Link | 1.1 | |
| Profil de l'appareil | Identification et diagnostic Smart Sensor type 2.4 | |
| Identifiant du dispositif | 0 x 111221 (1118753) | |
| Vitesse de transfert | COM2 (38,4 kBit/s) | |
| durée de cycle min. | 2,3 ms | |
| Plage de données de traitement | Entrée de traitement des données 2 Bit Sortie de traitement des données 2 Bit | |
| Prise en charge du mode SIO | oui | |
| Type de port maître compatible | A |
| Mode de commutation | Le type de commutation du détecteur est ajustable. Le paramètre par défaut est : C/Q - Broche 4 : NPN normalement fermé / allumé, PNP normalement ouvert / éteint, IO-Link /Q - Broche 2 : NPN normalement ouvert / éteint, PNP normalement fermé / allumé | |
| Sortie signal | 2 sorties push-pull, protégées contre les courts-circuits et l'inversion de polarité, protégé contre les surtensions | |
| Tension de commutation | max. 30 V CC | |
| Courant de commutation | max. 100 mA , (charge résistive) | |
| Catégorie d'utilisation | C.C.-12 et DC-13 | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 1,5 V CC |
| Fréquence de commutation | f | 1000 Hz |
| Temps d'action | 0,5 ms |
| Interface de communication | IEC 61131-9 | |
| Norme produit | EN 60947-5-2 |
| Agrément UL | E87056 , cULus Listed , alimentation de classe 2 , évaluation type 1 | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -40 ... 60 °C (-40 ... 140 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) |
| Degré de protection | IP67 / IP69 / IP69K | ||||||||||
| Raccordement | connecteur M12 x 1, 4 broches, position ajustable à 90° | ||||||||||
| Matérial | |||||||||||
| |||||||||||
| Masse | env. 37 g | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.