Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MHS2-12M55-2EU-0,3M Détecteur à effet Hall

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Capteur à effet Hall avec détection de vitesse de rotation
  • Réagit à l'équipement spécifique du client
  • Fréquence de commutation maximale de 10 kHz
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cURus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à MHS2-12M55-2EU-0,3M

Type de sortieSortie de tension numérique
Portée de travailsa0,3 ... 2 mm
Tension d'emploiUB4,75 ... 5,25 V
Fréquence de commutationf10 kHz
Courant d'emploiIL0 ... 25 mA
MTTFd882,2 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
DésignationA
Type de sortieSortie de tension numérique
sortie de vitesse
Valeur de sortieLes valeurs de sortie suivantes sont uniquement obtenues avec une résistance de charge de ≥ 500 Ω
niveau haut 3,8 … 4,75 V
niveau bas 0,4 … 2,6 V
DésignationB
Type de sortieSortie de tension numérique
sortie du sens de rotation
Valeur de sortieLes valeurs de sortie suivantes sont uniquement obtenues avec une résistance de charge de ≥ 500 Ω
sens de rotation horaire 3,8 … 4,75 V
sens de rotation antihoraire 0,4 … 2,6 V
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcURus Recognized
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Tension d'alimentation/de commutation : 5 V C.C.
Pour plus d'informations UL, voir la section « Informations complémentaires »
Température ambiante-40 ... 125 °C (-40 ... 257 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT + GF
Face sensiblePBT + GF
Degré de protectionIP67
Câble
Diamètre du câble4,8 mm ± 0,15 mm
rayon de courbure> 10 x diamètre de câble
MatérialPUR
Couleurnoir
Nombre de composants4
Section des fils0,5 mm2
LongueurL300 mm
Couple de serrage des vis de fixation≤ 10 Nm
Couple de serrage des vis de boîtier10 Nm
Informations complémentairesSpécifications relatives au disque
61_01-105_04_72-03
Acier ferromagnétique ST12
Notes générales