Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN40-U4L-US-V95P Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Possibilité de positionner la tête du détecteur par rotations successives
  • Base métallique avec connexion de mise à la terre
  • Sortie à fermeture
  • Encapsulation
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN40-U4L-US-V95P

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn40 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieC.A./C.C.
Portée de travailsa0 ... 32,4 mm
Portée réellesr36 ... 44 mm typ. 40 mm
Facteur de réduction rAl 0,37
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,73
Facteur de réduction rFe 1
Facteur de réduction rMs 0,4
Type de sortie2 fils
Fréquence de commutationf0 ... 25 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 5 %
Protection contre l'inversion de polariténon polarisé
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUdFonctionnement ≤ 5 V (typ. 2 V) CC
Fonctionnement ≤ 8 V (typ. 2 V) CA
Courant à l'appel
(20 ms, 0,1 Hz)
0 ... 3000 mA
Courant d'emploiIL5 ... 500 mA
Courant résiduelIr≤ 1,5 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 300 ms
Visualisation de la tension d'emploiLED verte
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Affichage des dérangementsclignote en cas de surintensité
Tension assignée d'emploiUe24 ... 250 V C.C. / 24 ... 230 V C.A.
Tension d'emploiUB20 ... 300 V C.C. / 20 ... 253 V C.A.
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Classe de protectionI
Tension d'isolement nominaleUi230 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp2,5 kV
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPA 6.6 / métal
Face sensiblePA 6.6
partie inférieure du boîtiermétal / Matériel de classe I avec connexion de mise à terre
Degré de protectionIP67
Connecteur
Filetage7/8"-16 UN
nombre de pôles5
Masse461 g
Dimensions
Hauteur55 mm
Largeur55 mm
Longueur128 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.