Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

V19SX-G-GN15M-PUR-E2S-V45-G Câble de connexion

Câble de liaison Ethernet, connecteur droit M12 à codage X vers connecteur droit RJ45 à codage Ethernet, 8 broches, câble PUR vert, Cat6A, paires blindées et blindage global

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Ligne PUR robuste
  • Ethernet industriel
  • Homologation UL pour les États-Unis et le Canada
  • Degré de protection IP20
  • Non halogéné
  • Blindage approprié pour le montage de l'outil
  • Insensibilité aux vibrations grâce à l'encliquetage mécanique

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à V19SX-G-GN15M-PUR-E2S-V45-G

Connecteur 1
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveM12
Styledroit
Verrouillageconnexion à vis
nombre de pôles8
CodageCodé X
Connecteur 2
RaccordementConnecteur mâle
Forme constructiveRJ45
Styledroit
VerrouillageVerrouillage par encliquetage
nombre de pôles8
CodageEtherNet/IP
Tension d'emploiUBmax. 50 V AC / 60 V C.C.
Courant d'emploiIBmax. 0,5 A
Degré de protectionEN 60529
norme de bus de terrainIEEE 802.3an 10GBASE-T
connecteurs multibrochesconnecteur M12 x 1 : IEC 61076-2-109
connecteur RJ45 : IEC 60603-7
Catégorie de composantCAT6A (IEC 11801, EN 50173)
inflammabilitéCEI 60332-1-2 , UL 1581
numéro de fichier ULE520112
Température ambiante
Câble, installation fixe-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Câble, flexible-10 ... 60 °C (14 ... 140 °F)
Degré de pollution3
Connecteur 1
Couple de serrage0,6 Nm
Protection contre le desserrageintégré
Installation avec outilmoletage droit , écrou hexagonal SW = 13 mm
Cycles d'insertion-extractionmin. 100
Blindageblindage connecté à la connexion à vis
Degré de protectionIP67
Connecteur 2
Protection contre le desserrageintégré
Cycles d'insertion-extractionmin. 750
Blindageblindage connecté à la connecteur
Degré de protectionIP20
Câbleselon la norme CEI/EN 60228 (DIN VDE 0295) classe 5
Diamètre d'enveloppe6,2 mm
rayon de courburemax. 50 mm installation mobile
max. 25 mm installation fixe
Couleur de la gainevert (similaire à RAL 6018)
Nombre de composants8
Section des fils0,14 mm2
Couleur des noyauxNoyau 1: blanc/orange
Noyau 2: orange
Noyau 3: blanc/verte
Noyau 4: verte
Noyau 5: blanc/marron
Noyau 6: marron
Noyau 7: blanc/bleu
Noyau 8: bleu
Construction du noyau7 x 0,404 mm ∅ paires torsadées , blindage à paires torsadées
BlindageTressage Cu, étamé
blindage à paires torsadées : membrane en polyester doublée d'aluminium
LongueurL15 m
Code de câbleLi 02YSC 11Y 4 x 2 x 0,14 (AWG26/7)
Masse635 g
Sans halogèneoui
Connecteur 1
Connexion à visZinc moulé sous pression, nickelé
PoignéeTPU, noir
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-2
Connecteur 2
PoignéePC
surface de contactNi/Au
inflammabilitéV-0
Câble
enveloppePUR
Filscuivre nu (Cu)
isolation de filPE
Résistance aux UVoui
Résistance aux huilesoui
inflammabilitéFT1
Manchon de marquage de câble2x PUR transparent , fixé au câble
Notes générales