Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

UMB800-18H40-I-2M Détecteur ultrasonique

Système à une tête

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Façade du convertisseur et boîtier entièrement en acier inoxydable
  • Degré de protection IP68 / IP69K
  • Boîtier de dimension réduite : 55 mm
  • Entrée d'apprentissage
  • Compensation en température
  • Équerre de fixation MH-18H-01 incluse dans la livraison

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à UMB800-18H40-I-2M

Domaine de détection70 ... 800 mm
Domaine de réglage90 ... 800 mm
Zone aveugle0 ... 70 mm
Cible normalisée100 mm x 100 mm
Fréquence du transducteurenv. 170 kHz
Retard à l'appelenv. 100 ms
Tension d'emploiUB10 ... 30 V CC
Consommation à videI0≤ 15 mA
Type d'entrée1 entrée autodidactique
domaine de la portée 1: -UB ... +1 V, domaine de la portée 2: +6 V ... +UB
impédance d'entrée : > 4,7 kΩ impulsion d'apprentissage : ≥ 1 s
Type de sortie1 sortie analogique 4 ... 20 mA , avec protection contre les surcharges
Résolution0,4 mm pour le domaine de détection max.
Ecart à la courbe
caractéristique
± 1 % de la valeur fin d'échelle
Reproductibilité± 0,5 % de la valeur fin d'échelle
Impédance de charge0 ... 300 Ω à UB > 10 V;
0 ... 500 Ω à UB > 15 V
Influence de la température± 1,5 % de la valeur fin d'échelle
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2:2020
CEI 60947-5-2:2019
EN 60947-5-7:2003
IEC 60947-5-7:2003
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble PUR , 2 m , Base polyéther
Section des fils4 x 0,19 mm2
Degré de protectionIP68 / IP69K
Matérial
BoîtierAcier inox 1.4404 / AISI 316L
TransducteurAcier inox 1.4435 / AISI 316L
joint d'étanchéitéJoint de câble : TPU , Elastollan 1185 A10
Masse90 g
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre18 mm
Sortielimite A1 : 90 mm
limite A2 : 800 mm
Mode de sortie : Front montant
Notes générales