Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN4-F29-E2-5M-Y70129799 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Série de base
  • 4 mm, non noyable
  • Boîtier compact
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN4-F29-E2-5M-Y70129799

Fonction de commutationNormalement ouvert (NO)
Type de sortiePNP
Portée nominalesn4 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 3,24 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,7
Type de sortie3 fils
Tension d'emploiUB4,75 ... 30 V CC
Fréquence de commutationf0 ... 1000 Hz
Course différentielleHtyp. 5 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Chute de tensionUd≤ 3 V
Courant d'emploiIL0 ... 100 mA
Courant résiduelIr0 ... 0,5 mA typ. 0,1 µA pour 25 °C
Consommation à videI0≤ 10 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 5 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
MTTFd1680 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F)
Température de stockage-40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPPS
Face sensiblePPS
Degré de protectionIP67
Câble
Embouts de câbleoui
Diamètre du câble3 mm - 0,2 mm
rayon de courbure> 12 x diamètre de câble
MatérialPVC
Couleurgris
Nombre de composants3
Section des fils0,14 mm2
LongueurL5 m
Dimensions
Hauteur6 mm
Largeur10 mm
Longueur27 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.