Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NCN50-FP-N0-P4-V1 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 50 mm, non noyable
  • Sortie NAMUR
  • Protection contre l'inversion de polarité

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: China – CCC
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NCN50-FP-N0-P4-V1

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR
Portée nominalesn50 mm
Montagenon noyable
Portée de travailsa0 ... 40,5 mm
Portée réellesr45 ... 55 mm typ.
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,35
Facteur de réduction r1.4301 0,8
Type de sortie2 fils
Conditions de montage
A40 mm
B150 mm
F240 mm
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 80 Hz
Course différentielleH0 ... 5 % typ. 3 %
Protection contre l'inversion de polaritéprotégé
Protection contre les courts-circuitsoui
Consommation en courant
Cible de mesure non détectée≥ 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Retard à la disponibilitétv≤ 20 ms
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
Compatibilité électromagnétiqueNE 21:2007
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GaIECEx PTB 11.0021X
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0021X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0021X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GaPTB 00 ATEX 2032 X
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2032 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2032 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Ordinary LocationE87056
Zone à risque d'explosionE501628
Control Drawing116-0451
agrément CCC
Zone à risque d'explosion2020322315002304
Homologation CMLsur demande
Température ambiante-25 ... 100 °C (-13 ... 212 °F)
Température de stockage-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementFiche de connecteur
Matériau du boîtierPBT/metal
Face sensiblePBT
partie inférieure du boîtieraluminium peint
Degré de protectionIP67
Connecteur
FiletageM12 x 1
nombre de pôles4
Masse538 g
Couple de serrage des vis de boîtier1 Nm
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur80 mm
Longueur80 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.