Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207 Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 40 mm, noyable
  • Sortie NAMUR

Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :

Afficher les ampli-séparateurs
Product Compliance: Europe – CE
Approval symbol
Approval symbol
Product Compliance: USA - cULus
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NJ40-FP-SN-B1-P1-Y024207

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieNAMUR avec fonction de sécurité
Portée nominalesn40 mm
Montagenoyable
Portée de travailsa0 ... 32,4 mm
Facteur de réduction rAl 0,4
Facteur de réduction rCu 0,3
Facteur de réduction r1.4301 0,85
Type de sortie2 fils
Tension assignée d'emploiUo8,2 V (Ri env. 1 kΩ)
Fréquence de commutationf0 ... 100 Hz
Consommation en courant
Cible de mesure non détectéemin. 3 mA
Cible de mesure détectée≤ 1 mA
Conformité aux normes
NAMUREN 60947-5-6:2000
IEC 60947-5-6:1999
NormesEN CEI 60947-5-2
Homologation IECEx
Niveau de protection d'équipement GbIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement DaIECEx PTB 11.0092X
Niveau de protection d'équipement MbIECEx PTB 11.0092X
Certification ATEX
Niveau de protection d'équipement GbPTB 00 ATEX 2049 X
Niveau de protection d'équipement DaPTB 00 ATEX 2049 X
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C.
Température ambiante-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Type de raccordementBornes à vis
Section des filsjusqu'à 2,5 mm2 , longueur de dénudage de l'isolation : 7 mm
Raccordement (côté système)Bornes à vis , Passe-câbles à vis M20 x 1,5 , longueur de filetage utilisable 10 mm , profondeur de vis max. 10 mm
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68
Dimensions
Hauteur40 mm
Largeur84 mm
Longueur84 mm
utilisation en zone à risque d'explosionvoir mode d'emploi
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.