Sélectionnez votre pays
NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
- ATEX/IECEx Zone 2/22
- Compatible avec tous les systèmes de commande des procédés
- Détecteur CC à 2 fils avec un courant résiduel minimal
- Base métallique résistante
- Boîtier résistant aux intempéries bon pour applications l'extérieur
- Bornes enfichables
- Entrée de conduit NPT 1/2 pouce
Afficher plus









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NBN3-F31K2M-Z8L-B23-S-3G-3D
| Fonction de commutation | Deux, normalement ouverts | |
| Type de sortie | Deux fils | |
| Portée nominale | sn | 2,5 mm |
| Montage | montabilité non affleurée | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 2,05 mm |
| Type de sortie | 2x 2 fils |
| Tension d'emploi | UB | 6 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 100 Hz |
| Course différentielle | H | typ. 0,5 mm |
| Protection contre l'inversion de polarité | non polarisé | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 6 V |
| Courant d'emploi | IL | 4 ... 100 mA |
| Courant résiduel | Ir | 100 ... 200 µA typ. 160 µA |
| MTTFd | 684 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Tension | max. 32 V CC | |
| Courant | max. 240 mA | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Homologation IECEx | ||||||||
| ||||||||
| Certification ATEX | ||||||||
| ||||||||
| agrément CCC | ||||||||
| ||||||||
| Température ambiante | -40 ... 75 °C (-40 ... 167 °F) , restriction d'utilisation en zone à risque d'explosion, voir manuel d'instructions | |
| Température de stockage | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
| Type de raccordement | Bornes à vis | |||||||||||||
| Raccordement (côté système) | Presse-étoupe 1/2" NPT , raccordement à la terre avec vis de mise à la terre uniquement pour les câbles d'une section transversale de 4 mm2, utilisez des câbles massifs ou des conducteurs multibrins avec embouts de câble | |||||||||||||
| Raccordement (côté vanne) | Borne à vis , Passe-câbles à vis NPT 1/2 pouce | |||||||||||||
| Matériau du boîtier | PC (Makrolon, renforcé de fibres de verre) | |||||||||||||
| partie inférieure du boîtier | aluminium, thermopoudré | |||||||||||||
| Degré de protection | IP67 ; indice de protection supplémentaire IP66/IP69 avec BT65-F31K2-RG-EN-01 et SH-F31K2-B13 | |||||||||||||
| Assemblage de la borne | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | ≤ 5 Nm | |||||||||||||
| Couple de serrage des vis de boîtier | 1,5 Nm | |||||||||||||
| Couple de serrage, vis de mise à la terre | 1,5 Nm | |||||||||||||
| Presse-étoupe de vis de fixation | Reportez-vous au code national d'électricité américain (NEC), serrer à la main, puis à l'aide d'une clé (3 tours max.) | |||||||||||||
| Couple de serrage du bouchon d'arrêt | 2 Nm | |||||||||||||
| Dimensions | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.