Sélectionnez votre pays
NCN3-F31K2M-N4-B23-S Détecteur inductif
Principaux avantages en un coup d'œil
- Montage directement sur les dispositifs d'entraînement normalisés
- Certification ATEX et IECEx
- Propre à l'emploi jusqu'à SIL 2 selon IEC 61508
- Boîtier résistant aux intempéries bon pour applications l'extérieur
- Base métallique résistante
- Entrée de conduit NPT 1/2 pouce
- Bornes enfichables
- Gamme de température
-40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F)
Afficher plus
Les détecteurs NAMUR doivent être utilisés avec des ampli-séparateurs ayant obtenu l’homologation. Vous trouverez ci-dessous les appareils adaptés :
Afficher les ampli-séparateurs








Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
Données techniques relatives à NCN3-F31K2M-N4-B23-S
| Fonction de commutation | 2 x normalement fermés (NC) | |
| Type de sortie | NAMUR | |
| Portée nominale | sn | 3 mm |
| Montage | noyable | |
| Portée de travail | sa | 0 ... 2,4 mm Pour une distance de fonctionnement sar assurée, consultez le manuel de sécurité fonctionnelle. |
| Portée réelle | sr | 2,7 ... 3,3 mm typ. |
| Elément de commande | Acier inox 1.4305 / AISI 303 8,5 mm x 8,5 mm x 0,5 mm | |
| Facteur de réduction rAl | 0,4 | |
| Facteur de réduction rCu | 0,4 | |
| Facteur de réduction r1.4301 | 0,7 | |
| Facteur de réduction rSt37 | 1 | |
| Facteur de réduction rMs | 0,5 | |
| Type de sortie | 2 fils |
| Tension assignée d'emploi | Uo | 8,2 V (Ri env. 1 kΩ) | ||||||
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 3 kHz | ||||||
| Course différentielle | H | typ. 5 % | ||||||
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |||||||
| Protection contre les courts-circuits | oui | |||||||
| Adapté à la technique 2:1 | oui , Diode de protection contre l'inversion de polarité pas nécessaire | |||||||
| Consommation en courant | ||||||||
| ||||||||
| Retard à la disponibilité | tv | ≤ 1 ms | ||||||
| Niveau d'intégrité de sécurité (SIL) | SIL 2 | |
| MTTFd | 1730 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Tension | max. 32 V CC | |
| Courant | max. 240 mA | |
| Protection contre les courts-circuits | non | |
| Protection contre l'inversion de polarité | oui, lorsque la LED de sortie inversée ne fonctionne plus et qu'il y a davantage de puissance dirigée vers l'électrovanne |
| Conformité aux normes | |||||||||||
| |||||||||||
| Homologation IECEx | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Certification ATEX | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: General Purpose Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 8,2 V C.C. | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| agrément CCC | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Homologation KCC | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Température ambiante | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) | |
| Température de stockage | -40 ... 100 °C (-40 ... 212 °F) |
| Type de raccordement | Bornes à vis | ||||||||||
| Raccordement (côté système) | Serrage de vis, couple min. 0,5 Nm Longueur de dénudage : 7 mm , Presse-étoupe 1/2" NPT , longueur de filetage utilisable 13,5 mm , profondeur de vis max. 13,5 mm | ||||||||||
| Section des fils (côté système) | rigide: 0,14 ... 2,5 mm2 flexible: 0,14 ... 1,5 mm2 flexible avec manchon de bout: 0,25 ... 1,5 mm2 | ||||||||||
| Raccordement (côté vanne) | comme raccordement (côté système) | ||||||||||
| Section des fils (côté vanne) | comme section des fils (côté système) | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PC (Makrolon, renforcé de fibres de verre) | ||||||||||
| partie inférieure du boîtier | aluminium, thermopoudré | ||||||||||
| Degré de protection | IP66/IP68 / IP69 | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de fixation | ≤ 5 Nm | ||||||||||
| Couple de serrage des vis de boîtier | 1,5 Nm | ||||||||||
| Couple de serrage, vis de mise à la terre | 1,5 Nm | ||||||||||
| Presse-étoupe de vis de fixation | Reportez-vous au code national d'électricité américain (NEC), serrer à la main, puis à l'aide d'une clé (3 tours max.) | ||||||||||
| Couple de serrage du bouchon d'arrêt | 2 Nm | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
| utilisation en zone à risque d'explosion | voir mode d'emploi |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.