Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y Détecteur inductif

Principaux avantages en un coup d'œil

  • 8 mm, non noyable
  • Boîtier robuste en matière plastique
Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • CS
  • DE
  • ES
  • IT
  • PL
  • PT
  • SV

Données techniques relatives à NBN8-18GK50-Z1-1,1M-Y

Fonction de commutationNormalement fermé (NC)
Type de sortieDeux fils
Portée nominalesn8 mm
Montagenon noyable
Polarité de sortieCC
Portée de travailsa0 ... 6,48 mm
Facteur de réduction rAl 0,46
Facteur de réduction rCu 0,41
Facteur de réduction r1.4301 0,78
Facteur de réduction rMs 0,52
Tension d'emploiUB10 ... 30 V
Fréquence de commutationf0 ... 300 Hz
Course différentielleH1 ... 10 % typ. 2,5 %
Protection contre l'inversion de polaritéoui
Protection contre les courts-circuitspulsé
Chute de tensionUd3,2 ... 5,2 V 4 V typ.
Courant d'emploiIL6 ... 100 mA
Courant résiduelIr0,8 ... 1,2 mA typ. 1 mA
Visualisation de l'état de commutationLED jaune
Conformité aux normes
NormesEN CEI 60947-5-2
Agrément ULcULus Listed
Load Type: General Purpose
Circuitry: Class 2 Power Source
Enclosure Type Rating: Type 1
Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C.
Courant de commutation de sortie : 100 mA
agrément CCCLes produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC.
Température ambiante-20 ... 70 °C (-4 ... 158 °F)
Type de raccordementcâble
Matériau du boîtierPBT
Face sensiblePBT
Degré de protectionIP68 / IP69
Câble
Diamètre du câble5,1 mm ± 0,2 mm
MatérialPVC
Couleurnoir
Nombre de composants2
Section des fils0,5 mm2
LongueurLL = 1,1 m ± max. 10 mm
L1 = 100 mm ± 5 mm
L2 = 100 mm ± 5 mm
L3 = 150 mm ± 5 mm
L4 = 8 mm
Dimensions
Longueur55 mm
Diamètre18 mm
Notes générales

Pages associées

Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.