Sélectionnez votre pays
SB3,5-E2-BU Détecteur inductif à fente
Principaux avantages en un coup d'œil
- Largeur de fente 3,5 mm
- Série de base









Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- CS
- DE
- ES
- IT
- PL
- PT
- SV
- ZH
Données techniques relatives à SB3,5-E2-BU
| Fonction de commutation | Normalement ouvert (NO) | |
| Type de sortie | PNP | |
| Largeur de fente | 3,5 mm | |
| Degré de pénétration (radiale) | 5 ... 7 typ. 6 mm | |
| Polarité de sortie | CC | |
| Type de sortie | 3 fils |
| Tension d'emploi | UB | 10 ... 30 V |
| Fréquence de commutation | f | 0 ... 3000 Hz |
| Course différentielle | H | 0,1 ... 0,4 mm |
| Protection contre l'inversion de polarité | protégé | |
| Protection contre les courts-circuits | pulsé | |
| Chute de tension | Ud | ≤ 3 V |
| Courant d'emploi | IL | 0 ... 100 mA |
| Consommation à vide | I0 | ≤ 7 mA |
| Visualisation de l'état de commutation | LED jaune |
| MTTFd | 2590 a | |
| Durée de mission (TM) | 20 a | |
| Couverture du diagnostic (DC) | 0 % |
| Conformité aux normes | |||||
| |||||
| Agrément UL | cULus Listed Load Type: Resistive Circuitry: Class 2 Power Source Enclosure Type Rating: Type 1 Tension d'alimentation/de commutation : 30 V C.C. Courant de commutation de sortie : 100 mA | |
| agrément CCC | Les produits dont la tension de service est ≤36 V ne sont pas soumis à cette homologation et ne portent donc pas le marquage CCC. |
| Température ambiante | -25 ... 70 °C (-13 ... 158 °F) |
| Type de raccordement | fils LiY , 500 mm | ||||||||||
| Section des fils | 0,14 mm2 | ||||||||||
| Matériau du boîtier | PBT | ||||||||||
| Degré de protection | IP67 | ||||||||||
| Dimensions | |||||||||||
| |||||||||||
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.