Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VOS-LE-C-8MM-JC Camera Lens

Fixed focal length lens with locking screws for C-mount cameras

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Exchangeable lens (C-Mount)
  • Focal length 8 mm
  • F 1.4-16
  • Format 2/3"
  • MOD 0.1 m
  • C-mount

Afficher plus

Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VOS-LE-C-8MM-JC

Focal length8 mm
Format2/3"
ApertureF1,4-16
Aperture contromanually
Horizontal angle of view64.2 °
Vertical angle of view47.7 °
Diagonal angle of view81.3 °
At image format6.6 x 8.8 mm
MOD (Minimum object distance)100 mm
Operating temperature-10 ... 50 °C (14 ... 122 °F)
Storage temperature-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F)
Mass60 g
Objective connectionC-mount
Dimensions
Length30 mm
Diameter30 mm
Filter threadM 27 × 0.5
Notes générales