Sélectionnez votre pays
FS-LBAS-IA1 Surge ProtectorFieldConnex®
Surge protector, Ethernet-APL, field mounting, Ex ia, Ex d, Ex e, 20 mm ISO thread
Principaux avantages en un coup d'œil
- For Ethernet-APL spur ports
- Intrinsically safe according to 2-WISE
- Stainless steel housing for field device mounting, ISO 20 mm thread






Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
EN
- EN
- DE
Données techniques relatives à FS-LBAS-IA1
| Design / Mounting | Outside installation | |
| Installation in hazardous area | Zone 1 |
| Interface type | Ethernet-APL auxiliary device |
| Rated voltage | Ur | 30 V | ||||||
| Rated current | Ir | 500 mA | ||||||
| Impulse rating | 2 kV/1 kA (category C1) per line 5 kV/2,5 kA (category C2) per line 0,5 kA (category D1) per line | |||||||
| Impulse discharge current (10/350 µs) | Iimp | 0.5 kA per line | ||||||
| Nominal discharge current (8/20 µs) | In | |||||||
| ||||||||
| Max. surge current (8/20 µs) | Imax | 5 kA overstressed fault mode 1 acc. to IEC 61643-21 | ||||||
| Voltage protection level | Up | |||||||
| ||||||||
| Degree of protection | IEC/EN 60529 | |
| Climatic conditions | IEC 60721 | |
| Shock resistance | EN 60068-2-27 | |
| Vibration resistance | EN 60068-2-6 | |
| Surge protection | IEC 61643-21 | |
| Ethernet | Ethernet-APL , IEEE 802.3 for 10BASE-T1L |
| Ambient temperature | -50 ... 80 °C (-58 ... 176 °F) | |
| Storage temperature | -50 ... 90 °C (-58 ... 194 °F) | |
| Shock resistance | 15 g 11 ms | |
| Vibration resistance | 1 g , 10 ... 150 Hz |
| Connection type | wire ends APL + red , APL - black , protective conductor (PE) green/yellow | |
| Core cross section | APL +, APL - 0.8 mm2 , PE 1.3 mm2 | |
| Housing material | Stainless steel 1.4401/316 | |
| Degree of protection | IP67 | |
| Mass | 200 g | |
| Mounting | ISO 20 mm |
| EU-type examination certificate | TÜV 22 ATEX 8786 X | |||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| Directive conformity | ||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||
| IECEx approval | IECEx TUR 22.0017X | ||||
| |||||
| Supplementary information | Observe the certificates, declarations of conformity, instruction manuals, and manuals where applicable. For information see www.pepperl-fuchs.com. |
Pages associées
Vous cherchez plus d'informations ? N'hésitez pas à consulter nos pages associées pour en savoir plus.
Actualités et applications connexes
En savoir plus sur les actualités et les applications liées à ce produit.