Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VAZ-LED-70MM-MC Élément de colonne lumineuse

Élément de colonne lumineuse, élément lumineux LED permanent, multicolore

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Conception modulaire
  • Combinaison flexible d'éléments de signaux
  • Système à baïonnette pour montage et démontage simple
  • durée de vie longue
  • 70-mm-series

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus
Approval symbol
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VAZ-LED-70MM-MC

numéro de fichier ULE223176
Couleurmulticolore, 7 couleurs
MTTFd8700 a
Tension assignée d'emploiUe24 V CC
Courant assigné d'emploiIe120 mA
Classe de protectionIII
courant de démarrage500 mA
Compatibilité électromagnétique
Directive CEM selon 2014/30/EUEN 60947-5-1
EN 60947-1
Degré de protectionEN 60529
Température ambiante-20 ... 50 °C (-4 ... 122 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP65
RaccordementSystème à baïonnette
Dimensions
Hauteur70 mm
Diamètre70 mm
Durée de vie50 000 heures max. = 5,7 ans (fonctionnement continu)
Notes générales