Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

VOS-IL-POL01 Polarization Filter

Polarization filters are components for lenses in VOS sensors that are used to suppress interfering reflections in the camera image.

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Linear polarization filter
  • Suitable for the visible wavelength range between 400 nm and 700 nm
  • For mounting on VOS ring lighting VOS-IL-F236W-*
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

EN
  • EN
  • DE

Données techniques relatives à VOS-IL-POL01

MaterialPMMA
InstallationThe VOS-IL-MH05 mounting ring is required for installation.
Mass20 g
Notes générales