Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

INDISPONIBLE À LA VENTE

PGV-PR-SM-CONTROL500R Rail profilé d'obturation

Rail profilé d'obturation pour créer des sections de rail continues et pour la fixation supplémentaire d'un code de contrôle sur le côté droit

Principaux avantages en un coup d'œil

  • version robuste
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à PGV-PR-SM-CONTROL500R

Longueur535,6 mm
Largeur85 mm
Température de service-40 ... 80 °C (-40 ... 176 °F)
Température de montage10 ... 40 °C (50 ... 104 °F)
Epaisseur du matériau4 mm
MatérialAlMg4.5Mn0.7
SurfaceELOX-E0EV1-15
Masse300 g
Notes générales