Sélectionnez votre pays
LS684-DA-EN-9003/F2/35/146 Transmetteur données optique
Transmetteur de données optique Fast Ethernet, champ de détection de 300 m, lumière rouge, début de données de 100 Mbit/s, fiche M12
Principaux avantages en un coup d'œil
- Indépendant du protocole
- TCP/IP, PROFINET, PROFIsafe, EtherCAT, FSoE, EtherNet/IP™, Ethernet POWERLINK etc.
- Version pour applications à basse température
- Aucun paramétrage
- barre d'affichage pour l'intensité du signal
Afficher plus
Remarque
Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.
FR
- FR
- EN
- DE
- ES