Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

OBR10M-R202-K6-4R Cellule en mode reflex

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Détection fiable des objets enveloppés dans du film d'emballage
  • Version pour tensions universelles
  • Format de taille moyenne avec options de montage variées
  • Degré de protection IP67
  • Montage sur des prises entièrement métalliques
  • très clair, faisceau lumineux d'une grande visibilité
  • LED pour l'état de service et l'état de commutation
  • Maniement simple
  • L'image est une représentation générique de ce type d'appareil et elle peut différer des versions spécifiques
  • Protégé contre les interférences mutuelles avec jusqu'à 3 détecteurs

Afficher plus

Product Compliance: Europe – CE
Product Compliance: USA - cULus LISTED
Product Compliance: United Kingdom – UKCA
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à OBR10M-R202-K6-4R

Domaine de détection d'emploi0 ... 10 m
Distance du réflecteur0,05 ... 10 m
Domaine de détection limite12 m
Cible de référenceréflecteur H85-2
Emetteur de lumièreLED
Type de lumièrerouge, lumière modulée
Identification du groupe de risque LEDgroupe d'exception
Filtre polarisantoui
Diamètre de la tache lumineuseenv. 300 mm pour une distance de 10 m
Angle d'ouverture2 °
Limite de la lumière ambianteEN 60947-5-2 : 60000 Lux
MTTFd642 a
Durée de mission (TM)20 a
Couverture du diagnostic (DC)0 %
Indication fonctionnementLED verte : Alimentation (sous tension)
Visual. état de commutationLED jaune :
Allumée en permanence - chemin éclairé libre
Éteinte en permanence - objet détecté
Clignotant (4 Hz) - réserve de fonctionnement insuffisante
Clignotant (8 Hz) - défaut détecté, les sorties conservent leur état
Eléments de contrôle
Tension d'emploiUB24 ... 240 V C.A./C.C.
Consommation à videI0< 30 mA pour 24 V Tension d'emploi
Classe de protectionII
Tension d'isolement nominaleUi250 V
Tension assignée de tenue aux chocUimp2500 V
Puissance absorbéeP0≤ 3,5 VA
FusibleFusible de protection de l'appareil ≤ 2 A (retardé) conformément à CEI 60127-2 Sheet 1
Recommandation : après court-circuit vérifier le fonctionnement de l'appareil.
Mode de commutationQ - BK : normalement ouvert / éteint
/Q - GY : normalement fermé / allumé
C - WH : Commun
Sortie signalsortie relais, 1 contact inverseur
Tension de commutationmax. 240 V C.A./C.C.
Courant de commutationmax. 2,5 A , voir la section courbe caractéristique
Capacité de commutationC.C.: max. 95 W C.A.:max. 600 VA
Catégorie d'utilisationC.C.-12 , DC-13 , C.A.-12 et C.A.-140
Fréquence de commutationf25 Hz
Temps d'action≤ 20 ms
Norme produitEN 60947-5-2 , EN 60947-1
Agrément ULE87056 , cULus Listed
Température ambiante-30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) , câble, installation fixe
-20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) , câble amovible non adapté aux transporteurs à chaîne
Température de stockage-40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F)
Degré de pollution3
Degré de protectionIP67
Raccordementcâble 2 m
Matérial
BoîtierPC (polycarbonate)
Sortie optiquePMMA
Masseenv. 120 g
Dimensions
Hauteur61,9 mm
Largeur20 mm
Profondeur41,7 mm
Longueur du câble2 m
Notes générales