Sélectionnez votre pays

Accéder au site Web mondial

MONAD-M08-1,25-M16-2,0/368 Adaptateur de montage

Bride de montage pour détecteurs de vibrations VIM3*/VIM6*/VIM8*, filetage interne M8 x 1,25 x 10, filetage externe M10 x 2,0, profondeur de vis 27

Principaux avantages en un coup d'œil

  • Pour les détecteurs de vibrations VIM3* / VIM6* avec filetage externe
  • Utilisable pour les détecteurs vibrations VIM8*
  • Robuste grâce à l'acier inoxydable 1.4404 / AISI 316L (V4A)
  • Filetage pour une installation simple
Remarque

Tous les documents relatifs aux produits, tels que les certificats, les déclarations de conformité, etc., qui ont été émis avant la conversion sous le nom de Pepperl+Fuchs GmbH ou Pepperl+Fuchs AG, s'appliquent également à Pepperl+Fuchs SE.

FR
  • FR
  • EN
  • DE
  • ES

Données techniques relatives à MONAD-M08-1,25-M16-2,0/368

Eléments adaptésDétecteurs de vibrations VIM3*
Détecteurs de vibrations VIM6*
Détecteurs de vibrations VIM8*
Filetage externepour montage machine
Type de filetagemétrique
Taille du filetageM16 x 2,0
Profondeur de vis27 mm
Filetage internepour montage détecteur
Type de filetagemétrique
Taille du filetageM8 x 1,25
Longueur du filetage10 mm
LongueurL44 mm
Diamètre34,64 mm
MatérialAcier inox 1.4404 / AISI 316L
Masse131 g
Notes générales